アルミ 遮熱シート通販・販売特集
アルミ 遮熱シートの特集ページです。
アルミフリープレート A5052Pやアルミパネル NPシリーズなどアルミ 遮熱シートに関する商品を探せます。
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
断熱板 スタンダード・耐熱グレード
板厚3~15mmの断熱板です。高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
母材違いの同グレード品を追加しました。
同グレード品の違いについては
こちらをご参照ください。
■板厚2㎜以下はこちら
断熱シートよりご選定ください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
樹脂シート
アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
- CAD:
- 3D
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
窓用の遮光・遮熱フィルム。
【特長】
・遮熱効果で冷房効率がアップ。
・太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑える。
・紫外線防止、目かくし効果に良好。
・水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシート。
【用途】
・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
もっと読む