アルミ 梯子 伸縮通販・販売特集
アルミ 梯子 伸縮の特集ページです。
伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズや伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズなどアルミ 梯子 伸縮に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
0
・脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。
・自在脚端具で傾斜にも対応します。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
2連伸縮梯子スカイライナー
0
【特長】
・大工さん、塗装屋さん向けのプロ仕様です。
【用途】
・高所作業に
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
2連伸縮梯子スカイライト2
0
【特長】
・厳しい条件に耐える作業用として使用できます。
・下端幅を広げ安定性も考慮しました。
【用途】
・電気工事など。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
伸縮はしご スーパーラダーSL型
0
収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。
【特長】
・最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション。
・アルミ合金製。
・アルマイト仕上。
・最大使用質量:100kg。
・収納状態がコンパクトになるため、キャリーを付けていない車への積載や屋内への持ち込みが容易。
【用途】
・高所の昇降に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
伸縮式はしご MSN
0
【特長】
・ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。
・色で知らせるロック解除レバーを採用しています。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
脚部伸縮式 2連はしご
0
【特長】
・各脚309mm伸縮が可能で段差がある場所でも設置することができます。
・中スライド式で収納しやすくなっています。
・安全・安心な大型脚端具を採用しています。
・伸縮脚付で段差があっても設置可能な二連はしご。
・インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
もっと読む脚伸縮式2連はしご ピッチ
0
【特長】
・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
・ロープは循環式で垂れ下がりません。
・中スライド式でかさばりません。