アルミ ホイール通販・販売特集
アルミ ホイールの特集ページです。
ホイールコンベヤ(アルミ製、ホイール径38mm)やアルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mmなどアルミ ホイールに関する商品を探せます。
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25TS ホイール外径 25mm
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅10mmのスチール製プレスホイール。
・スチール製プレスホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読むTS アルミ製ホイールφ38XW12
0
【特長】
・アルミ製の汎用タイプのホイールです。
【商品仕様】
・アルミ製ホイールφ38XW12
・質量:0.025kg
【材質/仕上】
・アルミ/スチール
もっと読むホイールコンベヤ(アルミ製)
0
特長
・ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
・軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
アルミフレームキットホイールコンベヤ 単列型 WA25S-25BS
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅9mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
アルミホイール付タイヤ
0
【特長】
・アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
【用途】
・海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-30RB
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ30(外径30mm)/幅9mmのスチール製合成ゴム巻ホイール。
・スチール製合成ゴム巻ホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-25BS
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ25(外径25mm)/幅9mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読むアルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA25W-2015BS
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ20(外径20mm)/幅15mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読む- CAD:
- 2D
アルミフレームキットホイールコンベヤ 千鳥型 WA45W-36BW-6
0
溝にはM6ナット及び六角ボルトが入る仕様 アルミフレームキットホイールコンベヤ。
【特長】
・φ36(外径36mm)/幅9mmのスチール製削り出しホイール。
・スチール製削り出しホイールと溝付のアルミフレームを組み合わせたコンベヤ。
・定尺は1,000L~3,000Lの500とびだが端尺対応も可能。
【用途】
・ローラーコンベヤのガイドとして使用。
・2列に並べて搬送コンベヤとして使用。
もっと読む- CAD:
- 2D