アルミ ブレッドボード通販・販売特集
アルミ ブレッドボードの特集ページです。
アルミブレッドボード(M4用/M6用)や小型ブレッドボード(A65)などアルミ ブレッドボードに関する商品を探せます。
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
既存の実験台の上に置くことが可能なアルミブレッドボード。
【特長】
・ブレッドボード上で構成したユニットを任意の場所へ移動、保管ができる。
・アルミ製で表面をアルマイト処理している。
・移動に便利な取っ手がついている。
・上面のタップ可能のマトリクスは、M4とM6ともに25mmの設定ですべて貫通穴がある。
・除振台への固定用にM6用ボルト穴が加工されている。
・平面度:0.20mm以下である。
【用途】
・光学実験。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
49,410円~
一部当日出荷可能
小型ブレッドボード(A65)
光学系を簡単にユニット化することが可能なブレッドボード。
【特長】
・ラインナップでは一番小型のブレッドボード。
・オプトステーション、40mmステージ等を組み合わせてユニット化。
・除振台やブレッドボード上へ固定したり移動、保管が簡単に可能。
・上面のタップ加工のマトリクスは、M3が8mmと16mm、M6は25mmの設定がある。
・すべて貫通穴。
・除振台等への固定用にはM6用ボルト穴が加工されている。
・平面度:0.20mm以下。
【用途】
・光学実験。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
17,650円~
一部当日出荷可能
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
SS400フリープレート
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!
上下面フライス(2F)品のカタログページは
2-1793となります。公差やサイズ情報はこちらからご覧ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
SS400フリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
機械工業系で使用されるもっとも汎用的な材質です。熱処理を施さず使用されることが一般的です。
選定画面は
こちらアルミプレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・A5052Pプレートの規格寸法品。【仕上げ方法】側面フライス (4F)
- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
選定画面は
こちら