アルミ チャンネル通販・販売特集
アルミ チャンネルの特集ページです。
汎用アルミフレーム チャンネルやチャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)などアルミ チャンネルに関する商品を探せます。
アルミチャンネル AC
一般的に使用頻度の高い金属C型鋼
【特長】
・ボードやパネルの囲い、フレームとして使用される汎用型材
【用途】
・板材の木口処理などに使用
もっと読むアルミチャンネル【2~4個入り】
一般的に使用頻度の高い汎用形材の金属C型鋼。
【特長】
・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
・押出に適し汎用性に優れた合金。
・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
【用途】
・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルミC型チャンネル【2~4個入り】
一般的に使用頻度の高い汎用性金属C型鋼。
【特長】
・押出に適し汎用性に優れた合金アルマイト処理を施し、耐食性に優れている
・使用頻度の高いアルミ素材で汎用性も高い
・主に建材用として使用でき、加工性にも優れている
【用途】
・手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品に利用可能
もっと読むABCチャンネル【5~40個入り】
設計変更、増設、改造が自由自在に出来る取付金具。
【特長】
・外函鈑金加工と、内部配線が別々の行程で進められるため納期の短縮が計れる。
・機器、部品の配置図があれば、筐体の出来上がりを待たずに、組立配線ができる。
・ABCチャンネルには使い易いABCパーツが用意されていますので、能率の向上が図れる。
・中板を省略することができるので工程数が省ける。
・機器、部品に穴をあけることなく取付けることが可能な盤用構造材。
【用途】
・受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として。
・機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物。
もっと読む- CAD:
- 2D