アルミ サビ落とし通販・販売特集
アルミ サビ落としの特集ページです。
サビ取り スーパーサビノンや50g ステンレス・アルミクリーナーなどアルミ サビ落としに関する商品を探せます。
サビ取り スーパーサビノン
ステンレス/スチールのサビ落としスーパーサビノン。
【特長】
・除去したいサビの上に本剤を塗っておくだけで化学反応でサビを除去。
・下地を傷つけない研磨剤不使用。
【用途】
・あらゆるステンレス製品に発生、付着したサビの除去に最適。
・フェンス、門扉、器具、台所、浴室の鉄部分、自動車、ホーローに発生した鉄サビの除去に最適。
もっと読む50g ステンレス・アルミクリーナー
【特長】
・ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに
・錆の再発防止効果もあります
【商品仕様】
・内容量…50g
・パッケージ重量…75g
・JANコード:4548745603309
もっと読む中性サビ落とし
0
【特長】
・中性タイプで液垂れしないジェルタイプ
・洗浄後の中和作業が必要ありません。
・本液によるサビの誘発がありません。
【用途】
・機械周辺のサビ落とし
・金型のメンテ(樹脂成型のガス焼け落とし)
・金属部品のサビ落とし
【使用方法】
・本液を金属以外の容器に使用分だけ移してください。
・サビの発生している箇所に、ハケやブラシを使い、本液を塗布してください。
・2~3分を目安に、再度ハケやブラシを使い本液を塗布し、撹拌してください。(撹拌する事で効果が促進されます)
・同時に、サビの落ち具合を確認して、落ちない場合は、上記の作業を繰り返して下さい。
・材質または塗布時間が長くなると、対象物の表面が黒く変色する事ががありますので注意してください。
・作業後は本液が残らなように、必ず拭き取ってください。
・本液に防錆効果は有りませんので、上記の作業終了後は防錆剤を塗布する事をお薦めします。
もっと読む速効サビ落とし
0
【特長】
・速攻サビ落とし
・水性(原液使用)
・中性
【用途】
・ステンレスのもらいサビ
・外壁やコンクリートのサビ染み
・カラー鋼板・ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
【使用方法】
・使用前に軽く振ってからご使用下さい。
・落としたいサビに直接スプレーし、2~3分放置して下さい。
・サビが反応すると液が紫色になり、溶解するのが確認できます。
・サビがきつい場合は、同じ作業を繰り返すか、ブラシやスポンジ等で擦って下さい。
・液残りが無いよう、十分に水で洗い流して下さい。
もっと読む中性サビ落とし洗浄液
0
【特長】
・水洗い不要で後処理が簡単
・水溶性(希釈可)
・弱酸性
【用途】
・機械回りや製品に出た錆の除去。
・水洗いできない箇所の錆落とし。
【使用方法】
・錆を落としたい箇所に直接スプレーし、柔らかいナイロンタワシなどで軽くこすって下さい。
・その後乾いた布で拭き取って下さい。
・小物の場合は、液を別の樹脂製の容器に移し漬けおき洗浄して下さい。(5~10分位)
もっと読む防錆剤 兼 サビ取り剤
【特徴】
・ペースト状で粘度が高く液ダレしない
【用途】
・浸け置きが難しい機械部品、材料の徐錆
・一部分にできた錆の除去
・全体に広がった錆の中でも、比較的新しい錆の除去
・メッキのピンポールからできた錆の除去
【ご注意】
・長期間残った錆は、金属地まで浸食していますので、除去すると跡が残る可能性があります。
・クローム、ニッケル、金、銀、メッキには、影響しませんが亜鉛メッキ、クロメートメッキ、鈴メッキは浸食します。
もっと読むサビトリオ
0
サビを取る!消す!防ぐ! こすって塗ってサビを撃退!
【特長】
・対象物にキズがつきにくいように超微粒子→中目→荒目と段階的に使用でき、サビ取り後のサビ止めにも役立ちます。
<サビ取り消しゴム>
・超微粒子と中目の研磨剤を使用した消しゴムを2種類セットしています。
・サビの状態、症状に応じて使い分けができます。
・取りたい部分のサビだけでキレイに落とせます。
・カッターナイフで使いやすい形状に簡単に切れます。
・メッキ処理してある部分の小さなサビやもらいサビ、クスミなどをメッキを傷めずキレイに処理できます。
<サンドペーパー>
・サビ取り消しゴムで落ちない頑固なサビ落としに効果を発揮します。
<サビ止めペン>
・ポリエステル樹脂が金属とイオン結合し、電気的な安定を保ち、長時間にわたりサビ止め効果を持続します。
もっと読むサビ転換防錆剤
0
【特長】
・赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します
・広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です
【用途】
・赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に
もっと読むサビトリスプレー
【特長】
・リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。
・脱脂効果があります。
【用途】
・鉄鋼、アルミニウムのサビ取り。
もっと読む液体サビ落とし
【特長】
・浸漬タイプのサビ取り剤です。
・サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
【用途】
・金属に付着したサビの除去に。
【材質】
・主成分:リン酸、非イオン系界面活性剤
もっと読む