アルミ ろう 付け フラックス通販・販売特集
アルミ ろう 付け フラックスの特集ページです。
フラックスやロウ材(フラックス内蔵タイプ)【1~2個入り】などアルミ ろう 付け フラックスに関する商品を探せます。
フラックス
0
【特長】
・乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。
・そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
【用途】
・ロウ付け作業に。
もっと読むロウ材(フラックス内蔵タイプ)【1~2個入り】
0
使い勝手抜群!金属の接合が手軽にできる。
【特長】
・フラックス内蔵タイプのロウ材
・流動性に優れ、美しい仕上がりです
【用途】
・アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用
【材質】
・アルミ硬ロウ成分:アルミニウム、珪素
・フラックス成分:塩化リチウム、塩化バリウム水和物、氷晶石、塩化カリウム、弗化亜鉛四水和物、塩化ナトリウム、水
もっと読む板金用フラックス(ペースト)
はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。優れた「ぬれ・拡がり性」を実現した金属用フラックス。鉛フリーはんだにも対応。
【特長】
・ぬれ拡がりが悪い鉛フリーはんだも、専用のフラックスを使えば楽に作業が行えます
・鉛フリー対応電気部品・PCB用フラックスHAKKOFS-200
・手はんだ付けにぴったりの高い温度帯の活性域を実現、品質管理が可能な20mlという、使いきれる容量で購入可能でJISZ3197の腐食性試験に合格しています
・手はんだ付けの作業効率UPに特化した信頼のフラックスです
・鉛フリー対応板金用ペーストHAKKOPASTEFS-120
・鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリー製作時にも最適です
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
アルミソルダー【10個入り】
0
【特長】
・溶融点が低く、作業が容易です。
【用途】
・アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付けに。
粉末ロウ材(フラックス付)EA309A
0
型式:EA309A-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g)
型式:EA309A-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)
型式:EA309A-28,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末鉛ろう(ロウ5g/フラックス5g)
フラックスEA309A
0
型式:EA309A-20,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(銀ろう_銅ろう用)
型式:EA309A-21,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(アルミ硬ろう用)
型式:EA309A-22,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(アルミソルダー用)
型式:EA309A-23,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(半田用)
フラックス BS-T20B・BS-T2005
0
【特長】
・はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
・残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
・ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
・プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
もっと読む