アタッシュケース アルミ通販・販売特集
アタッシュケース アルミの特集ページです。
フジコーワ AT-3100やコーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)などアタッシュケース アルミに関する商品を探せます。
フジコーワ AT-3100
0
【特長】
・軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
・耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。
・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
・パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。
・グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。
・ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。
・軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
【用途】
・スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:477×337×195
・有効内寸(mm)間口:460
・有効内寸(mm)奥行:320
・有効内寸(mm)高さ:50/140
・南京錠(別売):取付可
・ロッキングハスプ(南京錠を通す穴)付
・鍵付パチン錠
・ジュラ手黒ビニールグリップハンドル
・JANコード:4562199970121
・トラスココード:781-0351
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・フタ・本体:1.2mm厚高張力アルミニウム合金
・内装:全面布貼り
・フレーム:耐蝕性アルミ合金
【セット内容/付属品】
・鍵
もっと読むコーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
OS型アルミサッシケース
高さが13種、幅が8種、奥行が5種の351サイズのケースシリーズです。
【特長】
・パネル、側板、天板、底板はすべてアルミ製で、加工・シルク印刷・彫刻が容易。
・組立式で独立型の筐体としても、マウントブラケットを利用してラック取付ユニットとしても使用可能。
・組立式ですのでパネル、側板、天板の加工が簡単です。
・すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
・オプションのマウントブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。
【用途】
・測定器、電源装置、検査機器、オーディオシャーシ等に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
小型、大型、薄型のアルミケースです。4サイズ追加になり、全51サイズになりました。
【特長】
・コの字型の上蓋と本体を組み合わせたシンプルな構造で使い易い
・カラーアルミ板厚は1.0、1.2、1.5ミリと、小型から大型サイズまで品揃えがあり充実
・「シャーシ補強なし」と「シャーシ補強あり」の2タイプ
【用途】
・測定器、電源装置やコントロールボックスのご利用に最適
もっと読む- CAD:
- 2D
FC型コントロールボックス
操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途に使えるアルミボックスです。
【特長】
・高さ7サイズ、幅9サイズ、奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種の汎用アルミボックスです。
・パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用できます。
・フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加工無しでシャーシやDINレールが取付け可能です。
・色仕様はGS(グレー/シルバー)、BS(コーナーブロックがブラック)、BX(コーナーブロック・フレームがブラック)BB(オールブラック)の4色が選択可能です。
【用途】
・全175サイズの豊富なラインナップから、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用頂けるアルミフレーム構造のボックスです。
もっと読む- CAD:
- 2D
アルミアタッシュケース KA-64
0
ツールパネル3面が収納できるコンパクトなアルミケース。
【特長】
・A4ファイルも収納可能です
・本体スペースは着脱可能な2枚の仕切り板で収納部の整理に便利です
・コンパクト設計なので通勤や営業時に邪魔になりません
・ベルクロで着脱可能なツールパネル付です
【用途】
・書類や工具類の収納、携帯
もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
アルミツールケースシリーズ
【特長】
・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。
・収納物に合わせて使える便利な仕切板付きです。
・バックル部分には鍵をかけれるので大切なものも収納できます。
ステップハンドル付システムケース MONシリーズ
0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
【用途】
・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
もっと読む- CAD:
- 2D