アセトン 洗浄通販・販売特集
アセトン 洗浄の特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840や油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)などアセトン 洗浄に関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
【特長】
・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
・アロエエキスのすっきりとした香りです
・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
【仕様】
・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます
もっと読むFRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)
揮発性、速乾性、溶解力に優れた洗浄剤。
【特長】
・揮発性が早く、乾きやすい。
・溶解力が強く、FRP用の用具洗いに最適。
・FRPの汚れ、ワックス、油分の除去に最適。
【用途】
・使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス、油分等)の除去に使用。
もっと読む無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
価格の見直をしております。10箱で1,066円/箱、20箱で995円/箱と、まとめ買いが大変お得です。
サンプル提供サービス対象。各サイズ2枚ずつ入ったサンプルキットを1セット無償提供します。
細かい組立作業や検査に最適な汎用性の高い極薄ニトリルゴム手袋です。
【特長】
・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。
・引っ張り強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れる(ASTM D142/ASTM D412/ASTM D6978-05基準クリア)合成ニトリルゴム製です。
・水や薬品による手荒れ防止、汚れや臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合に最適です。
【仕様】
・左右兼用、使い捨て、粉なしタイプで、ブルー色のSS、S、M、Lの4サイズ展開。
・食品衛生法適合のため、食品加工など直接食品を触れる作業にも使用可能です。
・アレルギーの原因となるラテックスやプロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません。
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません。
【主な用途】
・車、バイク、自転車、機械のメンテナンス
・食器洗い、キッチンまわりの油汚れ除去、排水口など水まわりの清掃、魚や肉の下処理、園芸薬剤を使ったガーデニングなど
もっと読む炭化水素系洗浄剤
サンクリーンPS-シリーズは高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤です。
ミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)【1~25個入り】
【用途】
・射出成形機内部の色換え・樹脂換え・炭化物除去用洗浄剤です。
【使用効果/メリット】
・高い洗浄力によりパージ剤使用量を抑制!
・パージ抜けが早く、素早い後継樹脂置換が可能です。
・材料パージからパージ剤に切り替えることにより、使用量、作業時間が大幅に低減します。
・成形現場のトータルコスト削減に貢献!
・シール剤としての使用も可能。
・「パージ剤のコスト削減」「段取り時間短縮」「異物混入による不良率低下」「樹脂廃棄量低減」など適用樹脂や用途に応じてお選びいただけます。
・射出成形機のほか押出機やブロー成形機などにも使用可能!
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
もっと読む通常価格(税別) :
10,080円~
一部当日出荷可能
EO-CLEANER
金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。
【特長】
・金型に付着しているグリース、ワックス、切削油、プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄。
・食品衛生法(食品・添加剤等の規格基準)平成18年厚生労働省告示第201号に適合。
・アルコール類のようにポリカーボネート樹脂を侵しない。
・ノルマルヘキサンのようにABS成形品の素地を溶かさない。
・ノルマルヘキサン(許容濃度:50ppm、引火点:-27℃)に比べて安全性が高く、低毒性。
・ノルマルヘプタンのようにスチロール成形品の素地にクラック現象を与えない。(通常のワイプ作業時)
【用途】
・金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤に。
もっと読む【クリーン洗浄品】シムプレート
0
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 |
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 |
車載カメラ組立工程 |
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 |
有機EL前工程 |
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方はこちら
・板厚が1mm以上のものをお探しの方はこちら
もっと読む- CAD:
- 3D
【クリーン洗浄品】ステンレス管
0
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 |
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 |
車載カメラ組立工程 |
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 |
有機EL前工程 |
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
もっと読む- CAD:
- 3D