アセチレン 逆火防止器通販・販売特集
アセチレン 逆火防止器の特集ページです。
アセチレン用調整器(逆火防止器付)やアセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4などアセチレン 逆火防止器に関する商品を探せます。
アセチレン用調整器(逆火防止器付)
0
【特長】
・突起部が少ないコンパクトボディーです
・逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です
・新JIS規格適合品です
・"安全性、耐久性、軽量化、使い易さ"を追求
・酸素用は、多様な入口接続形状に対応いたします
・270度の広角・大径目盛
・アセチレン用フリースライド方式は、枠と足ネジがフリースライドとなっており、調整器が回転してもゆるみません
【用途】
・アセチレンガス用調整器
もっと読む溶接器(アセチレン用)
【特長】
・酸素・アセチレンガス用溶接器です
・鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業などに最適です
・新JIS対応品です
【用途】
・金属の加熱用
・ガス溶接およびロウ付け用
もっと読む酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
0
【特長】
・OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。
・酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。
・内径5mmのため、扱い作業が容易です。
・保証耐圧1.5MPa(15kgf/cm2)です。
もっと読む溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
0
【用途】
・青色:溶断溶接装置の酸素の供給専用
・赤色:溶断溶接装置のアセチレンの供給専用
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
・補強層:高張力合成繊維
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
もっと読む中型切断器(アセチレン用)
0
【特長】
・混合器に独自構造により、接続性逆火に対する性能を強化しています
・新JIS対応品です
・新型切断器フラッシュは、遣い易さはそのままに安全を向上。逆火を低減させる構造を採用しました
・工場内・現場作業に最適です
【用途】
・鋼材の切断用
もっと読むアセチレン枠
0
【特長】
・阪口製作所製アセチレン枠です。
・アセチレン調整器用のボンベ取付枠です。
・枠の紛失時などに。
乾式逆火防止器“ニューストップ エース”
0
【特長】
・軽量でコンパクトな逆火防止器です。
・生産物賠償責任保険付です。
・厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)
・逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
【用途】
・逆火防止に。
もっと読む