アセチレン ガストーチ通販・販売特集
アセチレン ガストーチの特集ページです。
ガス調整器(CO2/MAG兼用)やカートリッジフィルター集じん機DETシリーズなどアセチレン ガストーチに関する商品を探せます。
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読む軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
【特長】
・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低温靭性に優れ、エネルギー分野をはじめとする各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
通常価格(税別) :
5,544円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
100型切断火口
0
【仕様】
・商品タイプ:ガス切断器用品
・圧力形式:中圧式
・使用ガス等に合わせてお選びください。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
汎用集塵機(電圧 三相200)
0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
もっと読むCO2溶接用レッドトーチ
0
溶接性能と操作性、そして安全性を高めたパナソニックCO2/MAG溶接トーチ。
【特長】
・分離コネクションタイプ
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ガスセイバー YGSシリーズ
0
【特長】
・ガス切断、ガス溶接作業におけるガスの節約と作業合理化に役立つ製品です。
・トーチをレバーにかけるだけでガスが止まり、再び作業を開始する際は、トーチをレバーから外せばガスが流れます。
・パイロットバーナー炎で簡単に火が付けられます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
0
【特長】
・OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。
・酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。
・内径5mmのため、扱い作業が容易です。
・保証耐圧1.5MPa(15kgf/cm2)です。
もっと読む