アズワン 樹脂丸棒通販・販売特集
アズワン 樹脂丸棒の特集ページです。
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100や樹脂丸棒 外径:12~200mmなどアズワン 樹脂丸棒に関する商品を探せます。
樹脂丸棒 外径:12~200mm
樹脂の丸棒です。
材質は、ふっ素樹脂(PTFE」四フッ化エチレン)、ポリエチレン(PE、一部はHDPE)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、塩化ビニール(PVC)、ABS、MCナイロンのほか、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリアセタール(POM)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)といったエンジニアリングプラスチックも選択可能です。
外径は12~200mm、長さは495mmまたは1,000mmが選択可能です(一部取り扱いのない寸法もあります)。
寸法のほか、耐熱温度やロックウェル硬度からも型番を絞り込めます。
もっと読む食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
0
ポリアセタール・コポリマー(POM-C)標準グレード
【特長】
・切削加工性が良く、耐熱性・機械特性のバランスが良好です。
・摩擦・摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
PEEK樹脂 丸棒
【特長】
・耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
・代表的な結晶性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
・長期使用温度:260℃
・機械強度・耐疲労・耐衝撃・耐クリープ性に優れます。
もっと読む