アズワン 多出力直流安定化電源通販・販売特集
アズワン 多出力直流安定化電源の特集ページです。
多出力直流安定化電源 PWシリーズや多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズなどアズワン 多出力直流安定化電源に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
多出力直流安定化電源 PWシリーズ
0
【特長】
・1台で2~4chの出力が可能です
・ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です
・GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレータ方式
・全ての操作はロータリーエンコーダによるワンダイアル・コントロール
・ディジットキーにより設定桁のスピーディな選択。
・出力電圧は1mV、10mV、出力電流は1mA単位で高精度に設定。
・各出力の正負両極の電圧・電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキング、さらに、ある電圧・電流値を基準としてプラス%、マイナス%のトラッキング設定が可能。
・操作ミスを防止するキーロック。
・ディレー機能による各CHのON/OFF時間の100msSTEPで10sまで設定可能。
もっと読む多出力直流安定化電源 GPEシリーズ
【特長】
・最大4出力の多出力直流電源
・低リップル、低ノイズのドロッパ方式
・各チャンネル独立した絶縁出力
・10mV/1mAの表示分解能
・アウトプットON/OFFスイッチ付&外部接点ON/OFFコントロール
・設定値確認のためのV/I Check機能
・キーロック機能
・スマート冷却ファンにより低騒音を実現
・内部接続切替による直列(64V/3A)/並列運転(32V/6A)(CH1+CH2)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
直流安定化電源 PSWシリーズ
直流安定化電源 PSWシリーズ
【分解能】電圧10mV/電流10mA/電力10W
直流安定化電源 AD-8722D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
19,701円~
一部当日出荷可能
直流安定化電源 GPSシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。
・0~10Vで出力電圧または電流を外部コントロールできます。
・並列・直列運転が可能です。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
直流安定化電源 AD-8724D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~2.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
もっと読む直流安定化電源 ADシリーズ
0
【特長】
・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。
・省スペースに置けるスリムタイプなので場所を取りません。
通常価格(税別) :
14,024円~
一部当日出荷可能
小型直流安定化電源 GPSシリーズ
0
【特長】
・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベルはディスプレイで常に確認可能です。
・定電圧(CV)、定電流(CC)電源どちらの動作も可能です。
・外部電圧による出力電圧・電流レベルを制御することも可能です。
・フロントの出力電流 HI/LO切替スイッチにより、1mA の高分解能電源となります。
もっと読む直流安定化電源 AD-8723D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
13,761円~
一部当日出荷可能