アスベスト関係標識通販・販売特集
アスベスト関係標識の特集ページです。
アスベスト標識や250x350mm アスベスト注意・標識などアスベスト関係標識に関する商品を探せます。
アスベスト標識
0
硬質塩ビ製のアスベスト標識になります。
片面印刷タイプです。
標識内容は「〇〇禁止」です。
通常価格(税別) :
1,510円~
一部当日出荷可能
250x350mm アスベスト注意・標識
0
【商品仕様】
・内容…アスベスト除去中
・材質…硬質塩ビ
・様式…片面印刷
・サイズ…350×250×1mm
・取付穴…直径3mm×4箇所
・JAN:4548745857320
もっと読むJIS配管識別ステッカー 電気関係
0
水・熱に強いアルミ製の安全標識。
【特長】
・50ミクロン厚のアルミシートです
・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています
・配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています
・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります
【用途】
・配管の識別に使用
もっと読む