アスピレーター AS-01通販・販売特集
アスピレーター AS-01の特集ページです。
アスピレーター 水流ポンプ金属製・PTFE製やハンディアスピレーター WPシリーズなどアスピレーター AS-01に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ハンディアスピレーター WPシリーズ
0
【特長】
・水を強制循環させるときに発生する騒音を低減させ、静かな運転が可能です。
・アスピレータ本体と水槽は分割方式ですから、保守・点検が容易です。
・投込型クーラーを入れる大きな投入口210×130mmが設けてあり、循環水を容易に冷却でき、強力な吸引力を維持できます。
・真空調節器(オプション)を取り付けることにより、任意の真空度を設定できます。
・モータは過電流保護装置付き、しかも安全なカバーが取り付けられていますから安心してお使いいただけます。
もっと読む循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械
0
【特長】水道に直結しないで使用できる高性能アスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅にアップ。
・独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音を抑え耐久性にも優れています。
・コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
・高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はなく、スイッチを入れるだけですぐ使用可能です。
・給・排水はコックタイプとフレキシブルホースタイプの2種類で、設置条件などによりご選択ください。
【商品仕様】
・品目:循環アスピレータ
・型式:WJ-20
・排水方式:フレキシブルホース(12φmm)
・アスピレーター:金属製×2本
・排気量:12~15L/min×2本
・水槽容量:10L オーバーフローノズル(φ17mm)付き
・外形寸法:255×360×415Hmm
・質量:約7.4kg
・電源:AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A
もっと読む循環アスピレーター WJシリーズ
0
【特長】
・高性能の金属アスピレーターにより安定した排気を得ることができます。
・呼び水の必要はなくスイッチを入れるだけですぐ使用できます。
バキュームコントローラー I-100(柴田科学)
0
【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。
・バックライト付の見やすい液晶画面とシンプルなメニューで、直接的で簡単な操作が可能です。
【商品仕様】
・品目:バキュームコントローラー
・I-100
・型式:I-100
・外形寸法(mm):160×120×105
・測定レンジ:1400~0hPa(mbar)
・コントロールレンジ:1100~0hPa(mbar)
・精度:±2hPa(mbar)
・タイマー機能:あり
・過圧安全機能:1400mbar以上で大気開放
・電源/周波数:100~240V 50/60Hz
・消費電力:10W
・質量:700g
もっと読む小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
気軽に使えて高性能。
清浄・静音設計が自慢です。
運転音の小ささから生まれた発想…。
照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
【特長】
・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
10,283円~
一部当日出荷可能
循環アスピレーター WJ-15、WJ-20
0
【特長】
・水道に直結しないで使用できるアスピレーターです。
・従来のアスピレーターに比べ、排気性能を大幅にアップしました。
・吸引口にはホース口ノズルGL-14を使用しています。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
循環アスピレーター WJ-20 ケニス
0
【特長】
・水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。
・強制循環によりエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能です。
・水道がない、水圧が低いに対応
【商品仕様】
・排気量 12~15L/分×2本
・大きさ 255×360×415㎜ (突起含まず) 約7.4㎏
・測定圧力 ゲージ圧
・モーター コンデンサー始動型モーター AC100V 50/60Hz 100/150W
・アスピレーター 金属(真鍮)製×2本
・水槽 ポリプロピレン製
・吸引口 ホース口ノズル 外径10㎜φ×2本
・給排水方式 フレキシブルホース(口径12㎜) オーバーフローノズル(口径17㎜)
・電源 AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A
・付属 GL-14ホース口ノズル×2 Y字形分岐管×1 コンセントアダプタ×1 管入りヒューズ(6.4φ×30㎜ 5A)×1
・JANコード:4589988623044
もっと読むクーラントポンプ
0
【特長】
・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
・メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
【用途】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに使用します。
もっと読む