- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX(ミツトヨ品番)
0
【特長】
・スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現しています
・高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています
・測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します
・LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています
・平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます
【用途】
・高さ、段差測定に
もっと読む