アクリル試験管通販・販売特集
アクリル試験管の特集ページです。
溶接式ヘルールやフェンスネット -溶接タイプ-などアクリル試験管に関する商品を探せます。
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,097円~
一部当日出荷可能
フェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ口試験管 3mL・6mL
0
【特長】
硼珪酸ガラス製のねじ口試験管です。
キャップは4FSiパッキン付で耐薬品性にとても優れています。
キャップはメラミン製、パッキンはシリコン・PTFE(4フッ化工チレン)コート材質です。
オートクレーブ可能で滅菌処理ができます。
容量に応じた型をご発注ください。
【形状】スピッチ
もっと読むストレーナ
【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SCS13Aです。
- CAD:
- 2D
- /3D
タンク用ヘルール
【特長】・国産(日本製) ISO規格準拠。【継手材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) :
3,174円~
一部当日出荷可能
ヘルールチーズ
【特長】・国産(日本製) 内外320~400#研磨。・ステンレス製
通常価格(税別) :
9,505円~
一部当日出荷可能
ねじ口試験管
0
【特長】
自動成型生産で寸法・ネジが統一されており、オートクレーブ可能なねじ口試験管です。
通常価格(税別) :
14,180円~
一部当日出荷可能
石英試験管 SJTシリーズ
0
石英製なので耐熱性に優れ、透明度が高く、試料への不純物のコンタミを最小限に抑えて実験できます。
【仕様】
・材質:石英ガラス
・形状:直口
・耐熱温度(常用):1,100℃
・耐熱温度(最高):1,200℃
もっと読む