アクリル板加工品通販・販売特集
アクリル板加工品の特集ページです。
アクリルプレート (筐体専用樹脂プレート)やアクリル板 透明 (2/3/5mm板厚)などアクリル板加工品に関する商品を探せます。
アクリルプレート (筐体専用樹脂プレート)
【特長】
既存品に比べ、安価な樹脂プレートです。
【既存品との違い】
・厚みのラインナップは、3mmと5mmの2種類のみになります。
・既存品に比べ、板厚公差が大きくなっております。
板厚3mm(既存品:±0.5 本商品:±0.7) 板厚5mm(既存品:±0.6 本商品:±0.8)
・オレンジ色、制電ブラウンスモーク色の取り扱いはありません。
もっと読む- CAD:
- 3D
アクリサンデー板 型板アクリ
0
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。
光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。
また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読むアクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アクリル板 (透明厚板)
【商品仕様】
・商品タイプ:角板
・材質:PMMA(アクリル)
・板厚(mm):25~100
樹脂板材 アクリル板 透明
0
【仕様】
・サイズ(mm):300×1000
・板厚(mm):10
・材質:PMMA(アクリル)
・色:透明
もっと読むアクリル製無地板
有色不透明のアクリル材の樹脂プレート。
【特長】
・ラベルの色によって仕分けが可能で、迅速な在庫調べやお客様への対応が可能。
・押出し製法のアクリル板。キャスト製法に比べ厚み精度が高く、溶剤による接着性が良い。
・小判(180x160mm)から大判(1,300x1,100mm)サイズまで用意。
※スミホリデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
※数量: 1枚からの取り扱いになります。
【用途】
・看板、建築資材、ガラスの代用、教材。
もっと読む