アクリル板 1800mm通販・販売特集
アクリル板 1800mmの特集ページです。
アクリサンデー板 型板アクリや厚み:2~3mm アクリル板などアクリル板 1800mmに関する商品を探せます。
アクリサンデー板 型板アクリ
0
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。
光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。
また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読む厚み:2~3mm アクリル板
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
通常価格(税別) :
3,160円~
一部当日出荷可能
アルミ衝立
【特長】
・組み立てが簡単なノックダウン式です。
【用途】
・工場内の通路造りに適用します。
もっと読むアクリサンデー板
【特長】
・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
アクリルプレート 曲げパネル
アクリルの曲げパネルです。曲げアルミフレームHFSMG(R140タイプ)と組み合わせても使用できます。用途に合わせて寸法指定可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D