アクリル板 半透明通販・販売特集
アクリル板 半透明の特集ページです。
2.0/3.0/5.0mm アクリル板やアクリルプレートなどアクリル板 半透明に関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
スミホリデー(アクリル板・透明系)
様々なカラーバリエーションを揃えている押出し製法のアクリル板。
【特長】
・キャスト製法に比べ厚み精度が高い樹脂プレート。
・溶剤による接着性が良い。
・ラベルの色によって仕分けができる。
・在庫調べやお客様への対応も早くできる。
※スミホリデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
【用途】
・看板・建築資材・ガラスの代用・教材。
もっと読むアクリサンデー板
【特長】
・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
硬質塩ビ板
0
ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
【特長】
・高い衝撃強度。
・燃えにくい自己消火性。
・加工性良好。
・曲げに強い。
【用途】
・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
・風よけ/雪囲いに使用。
もっと読む