No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ【20個入り】
0
気密住宅向け粘着両面テープ。
【特長】
・手切れ性があるため作業がしやすく、簡単に切れ、手が汚れにくいアクリル系粘着剤タイプ。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮する。耐久性に優れる。
・透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。住宅部材として長期に使用できる。
・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていない。
【用途】
・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シールとして使用。
・透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シールとして使用。
・2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理などに使用。
もっと読む