アクリル 水槽通販・販売特集
アクリル 水槽の特集ページです。
アクリルケースやアクリルプレートなどアクリル 水槽に関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
アクリル水槽 PW
0
【特長】
・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
Nシリーズ 安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)
0
【特長】
・ミスミの従来品よりも安価で軽量な安全柵になります
・2023年4月よりブラウンスモークパネルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・1mm単位で寸法指定が可能
・すべて組立出荷で標準4日目の短納期出荷
・フェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
もっと読む- CAD:
- 3D
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D