アクリル プラスチック 板通販・販売特集
アクリル プラスチック 板の特集ページです。
アクリルプレート 押し出し板タイプやアクリル板 (透明厚板)などアクリル プラスチック 板に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アクリル板 (透明厚板)
【商品仕様】
・商品タイプ:角板
・材質:PMMA(アクリル)
・板厚(mm):25~100
アクリル製無地板
有色不透明のアクリル材の樹脂プレート。
【特長】
・ラベルの色によって仕分けが可能で、迅速な在庫調べやお客様への対応が可能。
・押出し製法のアクリル板。キャスト製法に比べ厚み精度が高く、溶剤による接着性が良い。
・小判(180x160mm)から大判(1,300x1,100mm)サイズまで用意。
※スミホリデーは写真の色と現物にかなりの差異がありますのでご注意ください。
※数量: 1枚からの取り扱いになります。
【用途】
・看板、建築資材、ガラスの代用、教材。
もっと読む樹脂板材 アクリル板 透明
0
【仕様】
・サイズ(mm):300×1000
・板厚(mm):10
・材質:PMMA(アクリル)
・色:透明
もっと読むアクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D