アクリル アルミフレーム通販・販売特集
アクリル アルミフレームの特集ページです。
アクリルプレートやアルミフレーム標準ユニットなどアクリル アルミフレームに関する商品を探せます。
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
PETプレート
板厚1~8㎜のPETプレートです。
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。
■板厚0.5~2㎜はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
塩ビプレート
・耐薬品性・難燃性に優れた塩ビ(PVC)プレート。板厚3~20㎜をラインナップ
- CAD:
- 3D
LEDバー照明 コンパクト
【特長】安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D