2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
0
【商品仕様】
・用途…銅と銅のみのロウ付けに。
・規格…JIS-Z-3264:BCuP-2
・成分…P(リン)7.0%、Cu(銅)残
・ロウ付温度…735℃/845℃
・線径…2.0mm
・全長…500mm
・入数…1kg入
・流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
・銅のろう付にはフラックスは不要です。
・ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
・銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。
・冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。
・モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
・鉄、鋼、ニッケル合金のロウ付には不適当です。
・JAN:4518340839908
もっと読む