ばね座金 スプリングワッシャー通販・販売特集
ばね座金 スプリングワッシャーの特集ページです。
ばね座金-単品販売-や【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール【1~3,000個入り】などばね座金 スプリングワッシャーに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ばね座金 スプリングワッシャー 2号【1~10,000個入り】
【特長】
・平座金の一部が切れてねじれた形をしています
・このねじれあることによって、緩み止めや緩んだ際の脱落防止の効果が発生します
・スプリングワッシャーの種類の中で一番流通量が多いものがこの2号です
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
丸ワッシャー 特寸 ステンレス【1~1,000個入り】
【ミスミでコストダウン】
一定量をまとめ買いすることで割引になる商品があり(スライド割引)、通常価格に比べ、1個当たり最大90%割引価格でご購入いただけます。詳細は型番リストからご確認ください。
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
平座金-単品販売-
25個以上ご注文いただく場合、通常価格よりも最大89%お得な価格でお求めいただけます。
詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
三価クロメートの表面処理は、シルバー色となります。
- CAD:
- 2D
- /3D
ばね座金2号(スプリングワッシャー)【1~1,000個入り】
コイル状をした1巻きの座金(ねじ用ワッシャ)。
【特長】
・切れた部分が締め付け時に、ばね作用によりゆるみ止め効果が働く機能。
・材質:スチール、ステンレス。
・表面処理:なし、亜鉛メッキ、クロメートメッキ、塗装・コーティング、銀・銅・錫メッキ。
【用途】
・ゆるみ止めが必要な個所に最適。
もっと読む