はんだ吸引通販・販売特集
はんだ吸引の特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840やハンダ吸取器 電動タイプなどはんだ吸引に関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
ハンダ吸取器 電動タイプ
0
【特長】
・温調回路・ダイヤフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵
・SMD(表面実装部品)の除去も出来るコンパクト設計
・カーボン入りのボディの採用により静電気対策も万全です
・吸引ノズル(アース線付)とポンプが直結構造のため小型ながら強力な吸引力を発揮
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
T12シリーズこて先
【特長】
T12シリーズはんだこての交換こて先です。
ヒーターとセンサーを一体化したコンポジットヒーターのため非常に小型で優れた熱応答性があります。
ラインナップが豊富なため、用途に応じてお選びいただけます。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。
もっと読むエアーダスターガン
・従来製に比べスリムボディで手に馴染み易い設計!
・Wエアー方式採用で上・下2箇所からエアーは取り出し可能!
・Wフック方式採用で収納がスムーズになり作業者の安全に配慮!
・大型レバー採用で女性の方でも楽に引き金が引ける!
・埋め込み方式採用で引き金が外れ落ちない!
もっと読むはんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30
【特長】
・軽量・経済的でパワフル、強力な吸引力で溶解したはんだを吸い取ります。
・ノズルが詰まりにくいセルフクリーニングシャフト構造です。
通常価格(税別) :
1,601円~
一部当日出荷可能
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。
【特長】
・200~500℃まで調整可能
・交換こて先30種類以上
・LEDで最適温度をお知らせ
・CALツマミで温度補正が可能
・ダイヤル式の簡単温度設定
・設定温度がロック可能
・優れた熱伝導率
【用途】br>・IC/LEDプリント基板などのはんだ付けに最適
・電子部品のはんだ付け作業に最適
もっと読むはんだ吸取線 ウィック
【特長】
・手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線
・高純度な銅線を使用しているので熱伝導が良く、低ワットのはんだこてでも使用可能
・スルーホールのはんだ除去やブリッジの修正が手軽に
・吸取り始めるまでの時間が早い
もっと読む鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
飛散の少ないフラックスを採用した、鉛フリーハンダです。
【特長】
・JEITA推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績があります。
・ボビンタイプ:SとMは静電気対策ボビン(ESD管理値:接地抵抗Rg<1×10^12Ω)を採用。
はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)
0
はんだ付けもできる鉛フリーはんだ対応デジタルタイプはんだ除去器。
【特長】
■鉛フリーはんだもラクラク
・ノズルとヒーターが一体型になり、強力な温度回復を実現。
・より低い設定温度でのはんだ除去が可能になり、鉛フリーはんだや多層基板のはんだ除去もラクラク行えます。
■優れた吸引力(立ち上がり時間・圧力・吸引量)
・真空ポンプ内蔵タイプのFM-204は0.3秒かからずに80kPaに到達するほど吸引圧力の立ち上がりが優れています。
・FM-205は、コンプレッサーエアーを使用することによって、吸引圧力の立ち上がりが更に速くなり、吸引力がアップしていますので、より一層はんだ除去作業がスムーズに行えます。
■パワーセーブ機能
・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます。
■メンテナンスがカンタン
・目詰まりしにくく、ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので、目詰まりがしにくく、作業性アップ!
・ノズル交換が容易で、ノズルリムーバーで安全に交換できます。
・紙製のフィルターパイプを採用しており、フィルターパイプは紙製で使い捨てタイプ、簡単にメンテナンス。
もっと読む通常価格(税別) :
79,943円~
一部当日出荷可能