はんだ 収縮 チューブ通販・販売特集
はんだ 収縮 チューブの特集ページです。
熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】や熱収縮チューブ(大口径・厚肉)などはんだ 収縮 チューブに関する商品を探せます。
熱収縮チューブ(難燃・防水)
難燃性、防水性に優れたスミチューブW3F2の熱収縮カットチューブです。
金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性があります。
また柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物体の防水に効果的です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
熱収縮チューブ 標準タイプ【1~25個入り】
標準タイプの熱収縮チューブです。
【特長】
・UL、CSA認定品です。(透明を除く)
・水分や腐食から製品を保護するための粘着材が予め内側に付いたタイプあります。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
スミチューブF(Z)
UL規格品難燃熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)柔軟
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
もっと読むUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
・UL、CSA規格共用
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
・600V海外規格電線
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適
もっと読む通常価格(税別) :
2,163円~
一部当日出荷可能