はかり アナログ通販・販売特集
はかり アナログの特集ページです。
パーソナル電子天びん EK-iシリーズやデジタルはかり ワークスケール SHシリーズなどはかり アナログに関する商品を探せます。
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。
【特長】
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備。
・gモード、個数モード、%モードの3つのモードが切換え可能。
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や仕分けに便利。
・ステンレス(SUS304)製計量皿。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力はAD-8127との接続により可能。
・軽量かつコンパクト設計。
・バックライト付大型液晶(文字高16mm)。
・ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリの2電源方式。
・高速レスポンスにより素早く量れ、効率がアップ。
もっと読むデジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
【特長】
・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
・電源を入れたらすぐ計量できます。
・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
【用途】
・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。
もっと読む通常価格(税別) :
6,113円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
上皿自動はかり(計量皿 角皿)
0
物品・農作物・水産物などの重量の計量に使用するはかり。
【特長】
・くっきり見やすい目盛で読み取りやすいです。
・頑丈設計です。
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に。
もっと読む高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。
【特長】
・バリューパックはお得なパック
・収納ケース標準付属
・2電源方式
・積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
・上皿は取り外して水洗い可能・ステンレス製計量皿(SUS304)別売。
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房 etc
もっと読むデジタル台はかり FGシリーズ
シンプル操作でジャスト1秒デジタル台はかり。
【特長】
・kg・個数モード、2つの表示が切替え可能
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプで、用途に合わせて選択可能
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・2電源方式、ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(単2乾電池×4本 別売)
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・電源を入れて計量物を載せるだけでOK。
・ポール付きの一体型とコンパクトで持ち運びに便利なポールなし型。
・26mmの大きな文字サイズ、見易い大きな液晶表示。
【用途】
・農家での作物梱包。
・食品産業など各種工場の加工現場。
・小型ホッパーから出てくる材料の重量管理。
もっと読む通常価格(税別) :
31,263円~
一部当日出荷可能
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
0
充実したデータ管理機能を搭載した高性能タイプのデジタルフォースゲージ(FGPシリーズ)。
【特長】
・2.000N(0.2kg)から1,000N(100.0kg)までをシリーズ化。
・USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。
・専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。
・コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。
・1,000回/秒の高速ピーク計測。
・メモリ機能搭載。最大1,000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
【用途】
・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
もっと読む超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ
0
荷重分布測定や、圧入・プレスの加圧変化測定に最適なボタンロードセル。
【特長】
・荷重分布測定に最適。
・圧縮タイプ。
・セル取付金具付属。
・定格容量:100N(10.20kg)~1KN(102.0kg)。
【用途】
・ボタンスイッチ圧測定、キーボードの検査、打錠機圧力測定など。
・プレス機圧力測定、カシメ力測定、バネ圧力測定など。
・ロボットの力センサー、ロボットの荷重センサー、分力測定、健康器具の力測定など。
もっと読む通常価格(税別) :
27,095円
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
0
S字タイプの汎用型ロードセル/タンク・ホッパタイプ
【特長】
・20kg~5tまでのワイドレンジを揃え、1/5,000の高精度
・偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
・引張り・圧縮の両用
もっと読む分析天びん APシリーズ
0
高速応答、高安定を実現した分析天びんAPシリーズ。
【特長】
・視認性に優れた有機ELディスプレイを採用。
・日本語表記にも対応。
・Windowsへのデータ転送可。
【用途】
・微量のはかり取り計量に最適。
もっと読むメモリハイロガー LR8431
0
【特長】
・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
・リアルタイム記録中にメディア交換可能
・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
・アナログ入力10ch絶縁
・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
もっと読む