ねじ 切断 工具通販・販売特集
ねじ 切断 工具の特集ページです。
M3-M6/500mm 小ねじカッターやワイヤーストリッパー ねじカッター付などねじ 切断 工具に関する商品を探せます。
M3-M6/500mm 小ねじカッター
0
【商品仕様】
・サイズ…500X100X140mm
・切断可能サイズ…M3・M4・M5・M6
・材質…鉄
・重量…1.26kg
・手動にてM3/M6までの小ねじの切断が容易に
でき、面取り不要でナットがスムーズに入りま
す。
・ステンレ製小ねじには使用不可
・JAN:4548745937008
もっと読む通常価格(税別) :
14,703円
一部当日出荷可能
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0
【特長】
・自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップします。
・真円形状で芯線を傷つけません。
・小ねじ・ボルトの切断機能付(M3/M4用)です。
・グリップを握りこんだときに芯線に刃があたらない寸法で穴径を設定しているので、芯線を傷めません。
・電線の切断に便利な切れ味の良いカッター付です。
・手に優しいクッショングリップです。
・落下防止コード取付穴付です。
・先端は、電線の曲げ、引っ張りに便利なプライヤーです。
・全身焼き入れの特殊工具鋼ブレードです。
【用途】
・IV線をはじめ、KV線、VSF線、VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに。
【材質】
・ブレード:特殊工具鋼
・本体:S55C
・ハンドルカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)
もっと読む全ねじボルトカッター EA545A-11
0
【特長】
・荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます
・冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適
・重量が軽いため持ち運びがラク!
・ねじ山を傷めず、きれいに切断します
・かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります
もっと読むコードレス全ねじカッタ CL18DSAL
0
【特長】
・W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能
・18Vリチウムイオン電池で作業量アップ
・1充電当たりの作業量(目安):CL18DSAL(18V/6.0Ah)約700本(条件:W1/2(軟鋼)全ねじ切断時)
・定寸ガイド用全ねじ取付穴
・正逆切替ボタン装備
・吊り下げ用フック
・電池残量表示機能搭載
・18Vと14.4Vのリチウムイオン電池がどちらでも使える
もっと読む小ねじカッターセット EA545AK-100
0
【特長】
・小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。
・本体材質…スチール
・ナベねじ・皿ねじ・六角ボルト付
・切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。
・切断能力…M3・M4・M5・M6
・全長(mm)…500
・重量(kg)…1.26
【商品仕様】
・型番:EA545AK-100
・JANコード:4548745710373
もっと読むコードレス全ねじカッタ CL18DSL
0
【特長】
・余裕の作業量の18Vで、1充電当りの切断回数約920回
・軽量ボディ3.0kgを実現
・長寿命カッタと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼切断が約10,000回(上手に使えば20,000回)可能
・作業に応じた豊富なカッタをラインアップ
もっと読むズンギリボルトカッター
0
【特長】
・ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
・刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
【用途】
・ダクト、アネモ、軽量鉄骨天井下地材などの吊り下げ用ボルトの切断に使用できます。
もっと読む