ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア
防護性能、耐久性と快適性の理想的なバランスの乾燥粉塵対応科学防護服。
【特長】
・100%ポリエチレン不織布デュポンタイベックを素材とし、乾燥微粒子に対する高いバリア性を発揮。
・JIS T8115適合品(1型、2型はタイプ5、6適合、3型はタイプ4、5、6適合)。
【用途】
・消防(救助隊)、警察(放射性汚染物質の処理、警備)、セメント製造、建築業、アスベスト除去に最適。
・焼却炉の解体(ダイオキシン)、汚染場所の清掃、工場視察、ガラス繊維及び鉱物繊維の取扱い等に最適。
・漁業、工場内の清掃、鉛の除去作業、メンテナンス、医療関連、製薬業、検死・死体の取扱い、金属に最適。
・ペイントスプレー作業、石油化学産業、印刷業、廃棄物取扱、獣医・畜産業、農薬散布、食品加工等に最適。
もっと読む