すり合わせ定盤通販・販売特集
すり合わせ定盤の特集ページです。
金属ブロック 標準タイプやスケールプレートなどすり合わせ定盤に関する商品を探せます。
スケールプレート
スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
炭素C0.47~0.53%の炭素鋼です。SS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。
選定画面は
こちら- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
単品ブロックゲージ 1級相当品
JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
【特長】
・JISB7506の1級相当品。
・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。
・検査成績表付。
【用途】
・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用。
もっと読むアキューセンター(高精度芯出しバー)
【特長】
・シンプルなメカニカル設計により高精度な位置決めがなり、加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了。
・繰り返し精度3μ以内(縦型)。
・耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用。
表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
高精度プレート
板厚0.01mm指定 平面度0.01(100mm基準)の高精度プレート。材質:SS400・S50C・PXA30・NAK55
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
単体スケヤゲージブロック
0
【特長】
・特定の寸法だけを多用される場合は、単体スケヤゲージブロックをご購入になるのが合理的です。
・ご注文の際には、パーツNo.のあとのJIS等級を表わすサフィックスNo.を組合わせてお申し込みください。