かんぬき 金具通販・販売特集
かんぬき 金具の特集ページです。
丸落としや超強力丸棒貫抜(ステンレス製)などかんぬき 金具に関する商品を探せます。
丸落とし
ステンレス製の丸落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。
- CAD:
- 2D
- /3D
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
0
【特長】
●大形扉などのより強度を必要とする箇所に最適です。
●受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
●取手部に滑り止め加工を施しています。
【用途】
●大型鋼製門扉・鋼製建具。
もっと読む通常価格(税別) :
21,766円~
一部当日出荷可能
大型打掛錠
【特長】板厚3mm以上の大型扉に取付できる頑丈なステンレス製の打掛錠です。
- CAD:
- 2D
- /3D
打掛錠
アルミフレーム用打掛錠です。使用環境に応じてサイズを指定してください。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレスプッシュボルト C-1255
ワンタッチの施錠ピン。
【特長】
・施錠・解錠がワンタッチでできる。
・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸部 / ステンレス鋼棒(SUS303)、つまみ部 / ABS樹脂。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
【用途】
・ドアなど。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス大型丸落し C-1247
簡易施錠スライドピン。
【特長】
・つまみはねじになっているため、取り外す事により簡単に逆仕様にできる(C-1247-4は除く)
・ステンレス製で耐食性に優れている
・材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
・表面仕上:本体/光沢バレル研磨(C-1247-1~3)、電解研磨(C-1247-4)
【用途】
・門扉・屋外用キュービクル
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
角ラッチ
ステンレス製の角落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。
- CAD:
- 2D
- /3D
W貫抜(ステンレス製)
0
【特長】
●ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
●左右兼用タイプです。
●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
●取手部に滑り止め加工を施しています。
●取手部に角度をつけているのでにぎりやすいです。
【用途】
●鋼製の門扉・鋼製の建具。
もっと読むステンレスキャッチクリップ C-1007
スプリング式のステンレス製キャッチクリップ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・スプリングの作用で締付け可能。
【用途】
・計測機器・工作機械・船舶。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D