かさ密度測定器通販・販売特集
かさ密度測定器の特集ページです。
磁束密度計 テスラメータ TM-901やカサ密度測定器 金属粉用などかさ密度測定器に関する商品を探せます。
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0
【特長】
・交流磁束密度測定の周波数対応領域40~500Hzです
・バックライトの追加で、暗所でも作業性が向上します
・乾電池による連続使用時間向上(160時間→180時間)しました
・USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です
・乾電池・USB給電の電源に対応しています
【用途】
・機械加工後のワークの残留磁気測定
・プレス成型品の残留磁気測定
・脱磁器使用後の残留磁気測定
・マグネットツールの磁束密度測定
・マグネット材料の着磁レベルの確認
・サニタリーマグネットの磁束密度管理
・交流磁気応用製品の検査・開発等
もっと読むカサ密度測定器 金属粉用
0
【特長】
・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるため、JIS規格にあるカサ比重とカサ密度の値はCGS単位で表すと数値的にはほぼ同じ値になります。
・測定値は粉体の充填方法に依存するので、特定の目的に対しては測定条件を一定に保つ必要があります。
・
【商品仕様】
・品目:カサ密度測定器
・型式:JIS-Z-2504
・用途:金属粉用
・測定カップ容積(mL):25
・ロート穴径(mm):2.5または5
・*ロートは2.5φか5φのどちらかをお選び下さい。ご指示が無い場合は2.5φのロートが付属いたします。
・付属品:木製格納箱
もっと読むカサ密度測定器 塩化ビニル樹脂用
0
【特長】
・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるため、JIS規格にあるカサ比重とカサ密度の値はCGS単位で表すと数値的にはほぼ同じ値になります。
・測定値は粉体の充填方法に依存するので、特定の目的に対しては測定条件を一定に保つ必要があります。
・
【商品仕様】
・品目:カサ密度測定器
・型式:JIS-K-6720
・用途:塩化ビニル樹脂用
・測定カップ容積(mL):100
・ロート穴径(mm):8
・付属品:木製格納箱
もっと読むSDカード付テスラ/ガウスメーター
0
【特長】
・大型液晶表示(52×38mm)で数値が見やすいです
・30000Gのワイドな測定レンジを実現しました
・表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替
・N極とS極のインジケータを備えていますので直流と交流の磁束密度を測定可能です
・SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます
・データー通信用にRS232C/USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
もっと読むモバイルレベル (水平器タイプ)
0
【特長】
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
・アルミダイカストボディ
・大型通し孔付
・磁石付携帯型アルミ製水平器です
・暗所でも読める蓄光プレートを採用しています
・磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力ネオジ磁石を搭載しています
【用途】
・水平、垂直の測定に
もっと読むハンディテスラメーター MT-801
0
【特長】
・広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています
・高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)
・パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です
・アキシャル型センサ(別売)は垂直方向での測定が可能です
もっと読むカサ密度測定器 顔料用
0
【特長】
・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるため、JIS規格にあるカサ比重とカサ密度の値はCGS単位で表すと数値的にはほぼ同じ値になります。
・測定値は粉体の充填方法に依存するので、特定の目的に対しては測定条件を一定に保つ必要があります。
【商品仕様】
・品目:カサ密度測定器
・型式:JIS-K-5101
・用途:顔料用
・測定カップ容積(mL):30
・ロート穴径(mm):ー
・付属品:分散用ハケ
もっと読むカサ密度測定器 合成洗剤用
0
【特長】
・カサ密度は、空隙を含めた粉体の質量にて割った値です。水の密度はほぼ1.0g/cm^3であるため、JIS規格にあるカサ比重とカサ密度の値はCGS単位で表すと数値的にはほぼ同じ値になります。
・測定値は粉体の充填方法に依存するので、特定の目的に対しては測定条件を一定に保つ必要があります。
・
【商品仕様】
・品目:カサ密度測定器
・型式:JIS-K-3362
・用途:合成洗剤用
・測定カップ容積(mL):100
・ロート穴径(mm):9.5
・付属品:-
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
KEM ポータブル密度比重計
0
【特長】
・軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。
・バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。
・時計機能内蔵です。
・IDコードの入力が可能です。
・サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
【用途】
・原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。
・牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。
・化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。
・ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)
・食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定
・植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定
・薬品関係では日本薬局方13局に採用
・電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理
・プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
【商品仕様】
・幅(mm):210
・奥行(mm):28
・高さ(mm):90
・電源:単4乾電池×2本(付属)
・測定精度:±0.001g/cm3
・測定範囲(g/[[CM3]]):0.0000~2.0000
・分解能(g/[[CM3]]):0.0001
・測定精度(g/[[CM3]]):±0.001
・測定温度範囲:0~40℃
・測定範囲:密度として0.0000~2.0000g/cm3
・分解能:0.0001g/cm3
・自動校正機能:測定セルの校正に必要な、各温度における水の密度を記憶
・サンプリングデータ記憶数:1100検体(シリンジ方式ハンドポンプによる)
・トラスココード:837-1220
・質量:360g
【材質/仕上】
・本体:PBT
もっと読む