おんどとり データ 吸い上げ通販・販売特集
おんどとり データ 吸い上げの特集ページです。
ピグ サンプスキマーやカートリッジ純水器 電気伝導率計などおんどとり データ 吸い上げに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ピグ サンプスキマー
0
コンパクトで回収しやすいスキマーは、サンプやタンクから油を除去する吸収材。
【特長】
・直径8cmのコンパクトなスキマーは、小さなサンプなどにおすすめ。
・水は吸収せず、油のみを吸収する。
【用途】
・屋外の小さなサンプなどに。
もっと読むカートリッジ純水器 電気伝導率計
0
【特長】
・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
・警報接点付のデジタル表示器です
【用途】
・電気伝導率の測定に最適
もっと読むフィルターカートリッジ SCMシリーズ
0
【特長】
・「SCM」はステンレス製のフィルターカートリッジです。使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用できます
・プリーツ形状でろ過面積が大きいため、低圧力で大流量が得られます
【用途】
・デスミア処理液の精密ろ過
・酸・アルカリ溶液の精密ろ過
・高温・高圧条件下での精密ろ過
・有機溶剤の精密ろ過など
【材質】
・ろ材:SUS316
・ガスケット:NBR(標準)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
水素吸蔵合金キャニスター
0
【特長】
・水素吸蔵合金キャニスターは1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。
・水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。
・Pタイプは高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。
・水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。
・水素純度は99.99%以上です。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
おんどとりJr. TRシリーズ
0
【特長】
・Bluetooth low energyでスマートフォン/タブレットと直接通信
・事前登録不要でデータロガーを自動検知
・モニタリングアプリ「ThermoREC」でデータを自動収集・グラフ表示
・吸い上げアプリ「ThermoStorage」で多数の機器からデータを連続吸い上げ
・おんどとりWeb Storageにデータを自動送信
・防水性能あり
・データ容量は16,000個
もっと読むSDカードデータロガ式マルチ環境測定器 EM-9300SD
0
【特長】
・1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・K/J型熱電対センサ用端子付き(K/J型熱電対センサ別売)
・多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
・バックライト付きで暗所での測定に便利
・専用ケース付き
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
もっと読むプログラムホットスターラー
0
【特長】
・回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。
・一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。
・外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールする事ができます。
・タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。
・温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。
・運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており安心して使用できます。
・1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
もっと読むアズワン CO2 換気チェッカー RT-56
0
【特長】
・CO2濃度、温度、相対湿度、気圧をリアルタイムに測定します。
・画面を切り替えるとCO2のトレンドをグラフ表示します(直近50分間のCO2濃度を10分間隔で表示)。
・新鮮な外気を400ppmと認識させる外気校正機能、温度補正機能付です。
・色で換気状態をお知らせします。緑色(良好):800ppm以下、黄色(注意):801~1499ppm、赤色(警告):1500ppm以上。
・付属ソフトで換気回数を計算・判定し、推奨換気回数との比較を行います。
・コンセント(AC100V)、USBポートから充電しながらの連続測定が可能です。
・フル充電で最大約3時間の使用が可能です。
もっと読むルックスメータ LM-102
0
環境管理にお手頃な簡易照度計。
【特長】
・学習や仕事の環境管理に
・アモルファスソーラー電池使用
・測定範囲:0~15,000Lx
・ソーラー電池採用で電池交換が不要
【用途】
・労働環境、公共施設等の明るさ管理に
・照明製品の明るさ管理に
もっと読む