(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番・タイプ

    商品

    1. 1
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Panasonic 耐サージ抵抗 3.6kΩ 3225サイズ 0.5W ±1% ERJP14F3601U

      Panasonic 耐サージ抵抗 3.6kΩ 3225サイズ 0.5W ±1% ERJP14F3601U

      Panasonic

      評価 0.0

      1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ。
      【特長】
      ・3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。
      ・構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
      ・AEC-Q200認定、0.50Wの高定格電力、耐サージ型、標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。
      【用途】
      ・AEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
      【商品仕様】
      ・抵抗:3.6kΩ
      ・テクノロジー:厚膜
      ・パッケージ/ケース:1210
      ・許容差:±1%
      ・定格電力:0.5W
      ・温度係数:±100ppm/℃
      ・シリーズ:ERJP14
      ・動作温度Min:-55℃
      ・動作温度Max:+155℃
      ・終端スタイル:タブ
      ・最小温度係数:-100ppm/℃

      通常価格(税別) : 7円
      通常出荷日 : 2日目

    Loading...

    1. 1

    メカニカル加工部品 / inCAD Library(インキャドライブラリー)

    Loading...

    Loading...

    全文検索

    Loading...

    技術情報

    Loading...

    検索結果の商品を見た人は、こんな商品も見ています