(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品

  1. 1
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルマルチメータ MΩテスタ(ケース一体型)

    デジタルマルチメータ MΩテスタ(ケース一体型)

    三和電気計器

    持ち運び収納に便利なケース一体型のデジタルマルチメータ。
    【特長】
    ・直流/交流電圧・電流、抵抗測定に加え、コンデンサ容量や周波数測定も可能。
    ・4,000カウント、0.7%最高確度。
    ・ケース一体型で持ち運びや収納に便利。
    ・本体の保護やスタンドにもなるボディカバー付き。
    ・電池寿命はDCVにて約500時間(マンガン電池)。
    ・工具箱にしまっておいてもケースで画面が傷つきにくい。
    ・作業現場でも傾斜スタンドがあるので測定数値が見やすい。
    【用途】
    ・電子工作などに使用可能。

    通常価格(税別) : 5,989円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルマルチメータ 多機能スタンダード CD772

    デジタルマルチメータ 多機能スタンダード CD772

    三和電気計器

    評価 0.0

    温度測定可能(熱電対センサ付属)、True RMS(真の実効値)対応の標準型デジタル測定器。
    【特長】
    ・4000カウント
    ・0.5%最高確度
    ・-20.0℃~300.0℃の温度測定(K型熱電対センサ付属)
    ・真の実効値(True RMS)測定に対応
    ・ブザー音と共に赤色LEDが点灯し視覚的にも機能する導通チェック
    ・外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
    ・DC/AC 連続で10Aまで、5分以内ならば15Aまで測定可能
    ・高遮断容量(30kA)のヒューズを電流測定レンジに搭載
    ・データホールド、レンジホールド
    ・リラティブ機能(相対値表示)
    ・オートパワーセーブ(約30分)解除可
    ・DC/AC 1000Vまでの電圧測定
    ・周波数測定可能、コンデンサ容量測定可能
    【用途】
    ・太陽光発電や機器メンテナンスから、電気工事、自動車整備など幅広いシーンで便利

    通常価格(税別) : 10,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Panasonic 電解コンデンサ 680nF 50Vdc EEEHB1HR68AR

    Panasonic 電解コンデンサ 680nF 50Vdc EEEHB1HR68AR

    Panasonic

    評価 0.0

    パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサ。
    【特長】
    ・+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。
    ・表面実装コンデンサは低プロファイルです。
    ・AEC-Q200認定(一部偏差適用)
    ・一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流、高い信頼性、低インピーダンス、長寿命、表面実装。
    【用途】
    ・AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    ・産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。
    ・PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。
    ・照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
    【商品仕様】
    ・静電容量:680nF
    ・電圧:50Vdc
    ・取り付けタイプ:表面実装
    ・テクノロジー:電解
    ・寸法:4(Dia.)×5.8mm
    ・高さ:5.8mm
    ・動作温度Min:-40℃
    ・直径:4mm
    ・動作温度Max:+105℃
    ・寿命:2000h
    ・シリーズ:HB SMD
    ・リーク電流:3μA

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64円
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

  1. 1

メカニカル加工部品 / inCAD Library(インキャドライブラリー)

Loading...

Loading...

全文検索

Loading...

技術情報

Loading...

検索結果の商品を見た人は、こんな商品も見ています