17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

温度測定器

温度測定器とは、物体や液体、空間の温度を測る器具です。アナログ式とデジタル式があり、デジタル式は標示が見やすく、本体と計測部が一体化したコンパクトなサイズで、手軽に持ち運び可能です。アナログ式は液体膨張やバイメタルを使用して温度を標示するもので、アルコールの液膨張を使用したガラス温度計は、価格の安さや扱いやすさが特長です。金属製のケースにはめ込み、各種機器に取り付けて使用します。バイメタル式温度計は、膨張率が異なる金属を貼り合わせ、その温度の変化によって対象物の温度を測定します。近年は、ガラス温度計よりも強度が高く、工業用としての使用が増えています。屋内用のほか、完全密閉された空間や屋外の厳しい状況でも使用できるタイプもあり、用途に合わせた使用が可能です。
    • 温/湿度センサ THDシリーズ

        AUTONICS(オートニクス)

        温/湿度センサ THDシリーズ

        【特長】・小型、コンパクトデザイン。・高感度の温度/湿度センサを内蔵。・7セグメントLED表示(THD-DD/THD-WD)。・多様な出力方式:DC4-20mA、1-5VDC、RS485(Modbus RTU)。・幅広い温度/湿度測定範囲:-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。・通信速度115200bps。
        もっと読む
        0
        通常単価(税別) :
        3,426
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 屋内用 バイメタル温度計

          山本計器製造

          屋内用 バイメタル温度計

          バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねた、バイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
          もっと読む
          0
          通常単価(税別) :
          7,727
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ダクト風量測定口兼温度計取付台

            山本計器製造

            ダクト風量測定口兼温度計取付台

            空調設備の点検・測定に適したアクセサリーで、測定口にあてて風量と温度を測定することができます。またダクト内空気の粉塵等の検出用エアー取出口としても使用できます。【特長】・ナット脱着防止チェーン付き。・クロームメッキ仕上げ。・取付ビス3本付。
            もっと読む
            通常単価(税別) :
            2,344
            通常出荷日 :
            4日目
          • ガラス製温度計 丸型

              山本計器製造

              ガラス製温度計 丸型

              ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格などの面で多くの利点があり、暖房用・ボイラー用・温床用・船舶機関用・乾燥用など、広範囲に使用されています。
              もっと読む
              0
              通常単価(税別) :
              7,559
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • ガラス製温度計 タイコス型

                山本計器製造

                ガラス製温度計 タイコス型

                ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格などの面で多くの利点があり、暖房用・ボイラー用・温床用・船舶機関用・乾燥用など、広範囲に使用されています。(前面ガラス・保護管付)
                もっと読む
                0
                通常単価(税別) :
                7,040
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 3画面 結露チェッカー デジタル温湿度スイッチ PSHシリーズ

                  SMC

                  3画面 結露チェッカー デジタル温湿度スイッチ PSHシリーズ

                  【特長】・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加・結露チェッカーがトラブル防止配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」・結露把握したい配管に接続するだけ、コンパクトなサイズで取付簡単・相対湿度の見える化リアルタイムにモニタリング・遠隔監視・状態監視スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止
                  もっと読む
                  0
                  通常単価(税別) :
                  24,979
                  通常出荷日 :
                  19日目
                • バイメタル温度計(S形)

                    ソーサープランニング

                    バイメタル温度計(S形)

                    配管設備、工場、ビル設備に最適な工業用温度計です。冷温水・空調用・冷暖房用にご使用ください。
                    もっと読む
                    0
                    通常単価(税別) :
                    10,301
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • ソーサープランニング T形バイメタル温度計

                      ソーサープランニング

                      ソーサープランニング T形バイメタル温度計

                      配管設備、工場、ビル設備に最適な工業用温度計です。冷温水・空調用・冷暖房用にご使用ください。
                      もっと読む
                      0
                      通常単価(税別) :
                      7,706
                      通常出荷日 :
                      3日目
                    • タイコス温度計

                        山本計器製造

                        タイコス温度計

                        ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格などの面で多くの利点があり、暖房用・ボイラー用・温床用・船舶機関用・乾燥用など、広範囲に使用されています。(前面ガラス・保護管付)
                        もっと読む
                        0
                        通常単価(税別) :
                        6,955
                        通常出荷日 :
                        4日目

                      温度測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                      比較リスト