17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マグネット

マグネットとは、産業用途で使用される磁石製品全般です。円形・角型・球体などの形をした磁石のほか、ホルダやフックの付いたものもあり、形状・サイズ・用途はそれぞれに異なります。電源のON/OFFで着脱を制御する電磁ホルダ、メカニカルスイッチで磁力のON/OFFを切り替えるマグネットベース、先端に磁石を内蔵したねじ、ゴムへ磁石の粉末を混ぜて板状にしたラバーマグネットなどのように、磁石を利用した装置や加工品もあります。一般的な磁石より強力なネオジム・フェライト・サマリウムコバルトなどが素材に用いられることが多く、磁力を活かしてワークの位置決めや保持、重量物の固定、金属屑の吸着・除去などに使用されています。また、マグネット自体をモーター・発電機・分電盤などの部品として組み込む場合もあります。 もっと読む

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト