17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

超音波センサ

超音波センサとは、超音波を使用して対象物の有無や距離を測定するセンサです。透過形の製品は、受発信する超音波間を物質が通過することで遮断を検知し、対象物の有無を検出します。反射形は、対象物の有無を検知するとともに、超音波の発信から受信までにかかった時間によって対象物までの距離を測定します。また、超音波センサは、色や材質による影響を受けないことが特徴で、透明なガラスや水はもちろん、金属や非金属などあらゆる材料に対応可能です。広範囲に渡る対象物に対しても使用可能で、メッシュ状のものなど複雑な形状の対象物にも対応します。対象物に触れることなく検出することが可能なため、対象物を傷つけることがありません。 もっと読む
    • 小型超音波センサ E4E2

        オムロン

        小型超音波センサ E4E2

        小型透過形超音波センサ。【特長】・透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる・小形アンプ内蔵タイプ・小型コンベアラインにも設置が容易・検出距離500mm・検出余裕度が確認できる安定表示灯付
        もっと読む
        通常単価(税別) :
        44,899
        通常出荷日 :
        1日目
      • 超音波センサ(RU18シリーズ)

          RiKO(リコ)

          超音波センサ(RU18シリーズ)

          検出距離は900mmと1600mmがございます。発振器材質はエポキシ樹脂です。
          もっと読む
          0
          通常単価(税別) :
          54,498
          通常出荷日 :
          12日目〜

        超音波センサカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト