17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ベアリング用アダプタ

    • アダプタ(自動調心玉軸受用)

        NTN

        アダプタ(自動調心玉軸受用)

        内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用して、取付け・取外しが容易。【特長】・玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。・したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。・しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。・また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け・取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。【用途】・テーパ穴の自動調心玉軸受と軸の締結に最適。
        もっと読む
        4.54.5
        通常単価(税別) :
        867
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ベアリング用アダプタ 系列H23・HE23

          横田機工

          ベアリング用アダプタ 系列H23・HE23

          【特長】・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです【用途】・テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定するために使用します
          もっと読む
          0
          通常単価(税別) :
          1,251
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • アダプタ(自動調心ころ軸受用)

            NTN

            アダプタ(自動調心ころ軸受用)

            内径がテーパ穴の自動調心軸受に使用すると取付け・取外しが容易になるアダプタ。【特長】・内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。・外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので。・自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。【用途】・テーパ穴の自動調心ころ軸受と軸の締結に最適。
            もっと読む
            通常単価(税別) :
            968
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 軸受用アダプタ H2300Xシリーズ

              FYH(日本ピローブロック)

              軸受用アダプタ H2300Xシリーズ

              H2300Xアダプタシリーズは、テーパ穴軸受のUKシリーズ用アダプタです。アダプタスリーブの適切な組み立てにより、優れた保持力を発揮します。
              もっと読む
              0
              通常単価(税別) :
              867
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • ベアリング用アダプタ 系列H3

                横田機工

                ベアリング用アダプタ 系列H3

                【特長】・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです【用途】・テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定するために使用します
                もっと読む
                0
                通常単価(税別) :
                1,210
                通常出荷日 :
                2日目
              • ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH30・AHX30

                  横田機工

                  ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH30・AHX30

                  【特長】・取外しスリーブはテーパ穴の軸受を軸に固定する場合に使用します
                  もっと読む
                  0
                  通常単価(税別) :
                  12,000
                  通常出荷日 :
                  4日目
                • ベアリング用アダプタ 系列H(HE)30

                    横田機工

                    ベアリング用アダプタ 系列H(HE)30

                    【特長】・ベアリング用アダプタは、スリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです。【用途】・テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定するために使用します。
                    もっと読む
                    0
                    通常単価(税別) :
                    38,379
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • ベアリング用アダプタ 系列H31

                      横田機工

                      ベアリング用アダプタ 系列H31

                      【特長】・ベアリング用アダプタはスリーブ・ナット・座金、止め金を組み合わせたものです【用途】・テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定するために使用します
                      もっと読む
                      0
                      通常単価(税別) :
                      31,901
                      通常出荷日 :
                      4日目
                    • ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH31

                        横田機工

                        ベアリング用アダプタ・取りはずしスリーブ 系列AH31

                        【特長】・取外しスリーブはテーパ穴の軸受を軸に固定する場合に使用します
                        もっと読む
                        0
                        通常単価(税別) :
                        19,559
                        通常出荷日 :
                        4日目

                      ベアリング用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                      比較リスト