17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

セラミックベアリング

セラミック軸受とは、軸受の材料にセラミック(窒化ケイ素)を用いて、フッ素高分子で潤滑した部品です。通常のベアリングでは使用できなかったところや耐食性能の高いところ、より高速回転が必要なところの使用に適しています。主に用いられるところは、真空環境や腐食性環境、クリーン環境下における半導体製造装置や検査装置はもちろん、絶縁用途などに用いられます。環境面にも優れ、排出グリースによる環境汚染を防げます。グリースの蒸発や分解にも強いため、異物混入による潤滑油の劣化に強く、突発事故の防止につながります。セラミック軸受の選定には、寸法表にある許容ラジアル荷量や許容回転速度を確認し、そのまま使用できるか確かめてから選択する必要があります。
    • C(セラミックベアリング)

        TOK

        C(セラミックベアリング)

        【特長】・耐薬品性ベアリングでドライ(無潤滑)使用。・非磁性のためマグネットの影響を受けません。・主な用途としてエッチング装置や洗浄装置、メッキ装置、医療検査装置等にお奨めしております。
        もっと読む
        4.74.7
        種類玉軸受シールド素材・形状内径(φ)外径(φ)幅(mm)
        玉軸受開放型10 ~ 4526 ~ 857 ~ 19
        通常単価(税別) :
        10,125
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • セラミックベアリング

          セラベア

          セラミックベアリング

          【特長】耐熱性・耐寒性・耐摩耗性・耐食性・絶縁性・摺動性・高速回転などの特殊環境に適しているセラミックベアリングです。【用途】耐食性・高速回転・真空環境・クリーン環境・高温環境・非磁性、絶縁環境に使用できます。
          もっと読む
          4.54.5
          種類玉軸受シールド素材・形状内径(φ)外径(φ)幅(mm)
          玉軸受開放型5 ~ 6011 ~ 1103 ~ 22
          通常単価(税別) :
          2,394
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • TARSOセラミックベアリング

            TARSO

            TARSOセラミックベアリング

            耐腐食性、耐熱性、非磁性などの特性に優れ、特殊環境下での使用に効果を発揮します。
            もっと読む
            3.53.5
            種類玉軸受シールド素材・形状内径(φ)外径(φ)幅(mm)
            玉軸受開放型12 ~ 1524 ~ 326 ~ 9
            通常単価(税別) :
            2,714
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • セラミックベアリング 6□CEシリーズ

              KMT ベアリング

              セラミックベアリング 6□CEシリーズ

              腐食環境、高温環境などの特殊環境下での使用に優れたベアリングです。
              もっと読む
              0
              種類玉軸受シールド素材・形状内径(φ)外径(φ)幅(mm)
              玉軸受開放型5 ~ 2514 ~ 625 ~ 17
              通常単価(税別) :
              2,140
              通常出荷日 :
              3日目〜

            セラミックベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト