17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

窒素ガス発生装置

真空配管 クリーン洗浄品

    • 窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ

        CKD

        窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ

        酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。【特長】・新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました・窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました・17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます
        もっと読む
        0
        通常単価(税別) :
        372,111
        通常出荷日 :
        7日目〜
      • 食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ

          CKD

          食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ

          加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。【特長】・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
          もっと読む
          0
          通常単価(税別) :
          247,512
          通常出荷日 :
          9日目
        • メンブレン窒素発生器 IN778シリーズ

            SMC

            メンブレン窒素発生器 IN778シリーズ

            圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。【特長】・窒素濃度最大99.9%以上/出口空気流量 20L/min(ANR)(入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃)・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能・電源不要・ボンベ交換不要・モジュラ接続タイプ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分):2(IN778-1の場合)
            もっと読む
            0
            通常単価(税別) :
            1,177,933
            通常出荷日 :
            19日目

          窒素ガス発生装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト