17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ブロア 最大風量(m3/min)

    ~mm
  • 駆動源(種類)

  • 駆動源(定格電圧)

  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • CAD

空圧機器用ブロワ

ブロアとは羽根車やローターの回転運動によって気体を圧縮して送風する機器です。吐き出し圧力が200kPaを超える場合は圧縮機、または、コンプレッサと呼ばれます。浄化槽内の汚水を循環させたり、温度上昇した機器の冷却をしたり、掃除でほこりやちりなどを吹き飛ばしたりするなど、さまざまなシチュエーションで活用されています。設置するタイプでは、耐腐食性のあるステンレスボディのものや、羽根車にアルミダイキャストを採用しているもの、左右60°の範囲内で首振りに対応しているものなどがあるのが特徴です。ハンディータイプでは、充電式のコードレス型や、軽量にもかかわらずパワーを備えたデザインなどもあります。ブロアは使用目的によって形状が大きく異なる機器の一つです。 もっと読む

ノズルサンプル貸し出しサービス クリーン洗浄品

    8
    • ターボブロワ

        ミスミ

        ターボブロワ

        【特長】・最大風量1.7と2(m3/min)から選べるブロワです。
        もっと読む
        ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
        2 ~ 3.1三相200V58 ~ 66
        通常単価(税別) :
        52,810
        通常出荷日 :
        2日目
      • 電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

          昭和電機

          電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

          ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。【特長】・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。【用途】・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
          もっと読む
          ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
          5.5 ~ 34単相 / 三相100V ~ 200V72.5 ~ 81
          通常単価(税別) :
          32,264
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

            昭和電機

            電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

            風量が多く、選定範囲の広い多目的な電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)。【特長】・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉じんの混入を防止。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能。・吸気温度が60℃を超える場合は、HT形(耐熱形)を使用。【用途】・乾燥機、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械などで使用。・物体輸送、吸じん用、押込通風、吸着などの目的で使用。
            もっと読む
            0
            ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
            11.5 ~ 65三相200V ~ 200/220V71.7 ~ 85.3
            通常単価(税別) :
            126,326
            通常出荷日 :
            5日目〜
          • 電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

              昭和電機

              電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

              シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。【特長】・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造【用途】・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
              もっと読む
              ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
              1.3 ~ 9.5単相 / 三相100V ~ 200V-
              通常単価(税別) :
              18,832
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                昭和電機

                電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音タイプの電動送風機。【用途】・償却炉、プラスチック押出機、製菓機械などに使用。
                もっと読む
                0
                ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
                11 ~ 120三相200V72.9 ~ 86.1
                通常単価(税別) :
                60,348
                通常出荷日 :
                3日目〜
              • 電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

                  昭和電機

                  電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

                  電動送風機の多段シリーズ(Uタイプ)。【特長】・羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量/高圧タイプ。・吐出口径は75mmと100mmの2種。・2段から5段までの11機種を標準化し、吸引、吸着、圧送などの各用途に最適な送風機を選定可能。【用途】・バーナー、クリーニング機械、塗装機械、印刷機械、ダンボール機械、集じん機、紡織機械等で使用。・吸着、圧送、吸引等したいときに使用。
                  もっと読む
                  0
                  ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
                  8.5 ~ 9.4三相200V77.3 ~ 78.7
                  通常単価(税別) :
                  70,565
                  通常出荷日 :
                  11日目
                • 電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

                    昭和電機

                    電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

                    吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造の電動送風機 マルチシリーズ(FS/FSMタイプ)。【特長】・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却が可能。・FSMタイプは小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造。【用途】・温蔵庫、厨房機、電動機冷却に最適。
                    もっと読む
                    ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
                    8 ~ 23単相 / 三相100V ~ 200V73 ~ 79.5
                    通常単価(税別) :
                    40,432
                    通常出荷日 :
                    3日目〜
                  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

                      昭和電機

                      電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

                      渦流式高圧シリーズの電動送風機ガストブロア(R)(U2Vタイプ)。【特長】・新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転が可能。・高性能サイレンサを内蔵したタイプ。【用途】・OA機器、脱気処理、粉体搬送、浄化槽、裁断機に最適。
                      もっと読む
                      0
                      ブロア 最大風量(m3/min)駆動源(種類)駆動源(定格電圧)騒音値(dB)
                      0.52 ~ 4単相 / 三相100V ~ 200/220V47 ~ 69
                      通常単価(税別) :
                      67,682
                      通常出荷日 :
                      7日目

                    空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                    比較リスト