17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアレス塗装機器

エアレス塗装器とは、空圧をかけずに塗料自体に直接圧力を加えることで塗装を行う機器です。空圧をかけるタイプと比較すると、塗装の飛び散りが少ないため、少ない塗料で衛生的に塗装を行うことが可能です。ダイヤフラムエアレスユニットやプランジャーペイントポンプなどの種類があります。ダイヤフラムエアレスユニットは、コンプレッサーを使用せず、エンジンの動力で塗料に圧力をかけて塗装します。屋外の塗装に使用します。プランジャーペイントポンプは、コンプレッサーを使用して塗装に圧力をかけ、霧化して塗装します。こちらは屋内の塗装に使用します。ダイヤフラムと比較すると、圧力や出力が高いところが特徴です。なお、塗装機は塗料の粘度や用途に合わせて選択する必要があります。

クリーン洗浄品

    • TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

        アネスト岩田

        TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

        回転チップクリーナー TT-3B専用のノズルチップになります。
        もっと読む
        0
        種類
        エアレス用関連部品
        通常単価(税別) :
        10,010
        通常出荷日 :
        4日目〜
      • エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

          アネスト岩田

          エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

          納期短縮などもご相談ください!汎用的なノズルチップになります。
          もっと読む
          0
          種類
          エアレス用関連部品
          通常単価(税別) :
          10,857
          通常出荷日 :
          3日目〜
        • ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

            アネスト岩田

            ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

            吸引ホースワンタッチ着脱。吐出量アップの新シリーズ。【特長】・高性能・高機能。・塗料の吸収力を大幅にアップしましたので、低粘度からの高粘度までの幅広い範囲の塗料を安定吐出できます。・操作性の向上。・吸込みホースは柔らかく、取付方向も垂直方式のため、塗料缶の置場所を選ばずに操作性に優れています。・耐久性の大幅向上。・吐出弁材質は、全機種ファインセラミックを採用しました。・保守・メンテナンスの容易化。・吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっているため、どなたにもカンタンに塗料カスの詰まりや、ボールの固着解除が出来ます。
            もっと読む
            0
            種類
            エアレスユニット品
            通常単価(税別) :
            600,369
            通常出荷日 :
            3日目
          • 長首パイプ ALP

              アネスト岩田

              長首パイプ ALP

              ガンの入らない複雑な個所の塗装に便利です。ALP-302形は、パイプ部が自在に曲げられます。
              もっと読む
              0
              種類
              エアレス用関連部品
              通常単価(税別) :
              7,945
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • 精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                精和産業

                精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                【特長】・低圧塗装で塗料飛散が少ないです(塗着率80%)。・塗料のとび散りが少ないため、作業環境を汚しません。・吐出量が多く作業性抜群です。・低圧で脈動も少なくホース長持ちです。【用途】・トップコート・シーラーの塗布に。・合成樹脂調合ペイントの塗布に。・タールエポシキ塗料の塗布に。・リシンベース吹きに。・単層弾性塗料の塗布に。・微弾性フィラーの塗布に。【商品仕様】・摘要:低・中粘度用・最大吐出量(L/min):8.2・最高圧力(MPa):15・電源(V)(50/60Hz):AC-100・最高圧力(MPa):15・電源(V)(50/60Hz):AC-100・電動式・低圧タイプ・トラスココード:851-1699・質量:41kg【セット内容/付属品】・TB-9-TOP(低・中粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ハイソフトホース(1/4)10m(トップ用)・ターンWチップ1850・ボディセット中間ジョイント3/8×1/4・TB-○-K(高粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ロータリーチップセット3640(水性用)ホッパー60[[L]](TB-9K)・ホッパー20[[L]](TB-7K)・異形ジョイント1/4U×3/8PF(TB-7K)・TB-9-R(ローラー用):エアレスローラーセット水性用(PR-20M)・ローラー本体外装用(PR-20W)エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m ハイソフトホース(1/4)10m・ロータリーチップセット3140ホッパー60[[L]]・中間ジョイント3/8×1/4※塗装粘度・ホース長・ホース径の作業条件で、使用条件が変わる事があります。(◎最適種、○適合種)
                もっと読む
                0
                種類
                エアレスユニット品
                通常単価(税別) :
                497,298
                通常出荷日 :
                4日目
              • エアレススプレーガン ALG-72

                  アネスト岩田

                  エアレススプレーガン ALG-72

                  【特長】・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。・安全性の向上:最高使用圧力×4倍以上の耐圧強度、世界の流れ及び安全性向上のため、今モデルよりスプレーロックを廃止しました(セーフティーロックは従来通り装備しています)。・ハンドリング性の向上:引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し、引金荷重を低減しました。・軽量・小形化:耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。・高メンテナンス性:分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。・ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立の容易化を計りました。
                  もっと読む
                  0
                  種類
                  エアレスハンドガン
                  通常単価(税別) :
                  40,628
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • AP-96形エアレスポールガン

                    アネスト岩田

                    AP-96形エアレスポールガン

                    高所塗装、管状の内面塗装などに使用するエアレススプレーガンです。【特長】・高所塗装、管状の内面塗装などに使用するガンです。・柄の長さは0.5、1.0、2.0mの4種類があります。
                    もっと読む
                    0
                    種類
                    エアレスハンドガン
                    通常単価(税別) :
                    73,998
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • エアレススプレーガン ALG-7

                      アネスト岩田

                      エアレススプレーガン ALG-7

                      【特長】・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。・安全性の向上:最高使用圧力×4倍以上の耐圧強度、世界の流れ及び安全性向上のため、今モデルよりスプレーロックを廃止しました。(セーフティーロックは従来通り装備しています。)。・ハンドリング性の向上:引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し、引金荷重を低減しました。・軽量・小形化:耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。・高メンテナンス性:分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立の容易化を計りました。【用途】・一般塗装用、4本握り。
                      もっと読む
                      0
                      種類
                      エアレスハンドガン
                      通常単価(税別) :
                      35,856
                      通常出荷日 :
                      4日目
                    • アネスト岩田 マルチスプレーユニット

                        アネスト岩田

                        アネスト岩田 マルチスプレーユニット

                        【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。【用途】・金属・建築・鉄工塗装に。・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。【商品仕様】・最高使用圧力(MPa):8.5・最大吐出量(L/min):3.5・動力源:コンプレッサー・塗料吐出口:G1/4・空気供給口:G1/4・奥行(mm):500・全高(mm):890・全幅(mm):500・奥行(mm):500・全高(mm):890・全幅(mm):500・最高使用空気圧力:0.7MPa・JANコード:4538995110023・トラスココード:514-7204・質量:72kg【セット内容/付属品】・ガン(MSG-200)・塗料ホース(NHS-510C)(10m)・フィルター(TF-8B)・ドレンバルブ
                        もっと読む
                        0
                        種類
                        エアレスユニット品
                        通常単価(税別) :
                        690,723
                        通常出荷日 :
                        14日目
                      • AP-96形エアレス自動ガン

                          アネスト岩田

                          AP-96形エアレス自動ガン

                          【特長】・小形・軽量コンパクト設計の高圧タイプです。・接液部はステンレス(SUS303)及びG2を採用しているため、水系塗料に最適です。・塗料シールには耐久性のすぐれたふっ素樹脂パッキンを採用しました。・ニードル弁パッキンの増締めが、分解なしで外側からできます。・塗料だまりが少なく、塗料の切れがよいスピットレスタイプです。
                          もっと読む
                          0
                          種類
                          エアレスオートガン
                          通常単価(税別) :
                          58,185
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • エアレスガン

                            日本ワグナー

                            エアレスガン

                            【特長】・頑丈設計で、作業性UPした軽いトリガーです・塗料吐出口:NSP1/4
                            もっと読む
                            0
                            種類
                            エアレスハンドガン
                            通常単価(税別) :
                            32,344
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • 精和産業 タイルエ-ス

                              精和産業

                              精和産業 タイルエ-ス

                              【商品仕様】・タイルエ-ス・トラスココード:813-6591・質量:62kg
                              もっと読む
                              0
                              種類
                              エアレスユニット品
                              通常単価(税別) :
                              1,203,283
                              通常出荷日 :
                              5日目
                            • アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                                アネスト岩田

                                アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                                【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。【用途】・金属・建築・鉄工塗装に。・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。【商品仕様】・最高使用圧力(MPa):14・最大吐出量(L/min):1.0・動力源:コンプレッサー・塗料吐出口:G1/4・空気供給口:G1/4・奥行(mm):500・全高(mm):870・全幅(mm):500・全幅(mm):500・全高(mm):870・奥行(mm):500・最高使用空気圧力:0.7MPa・JANコード:4538995109980・トラスココード:514-5929・質量:24kg【セット内容/付属品】・ガン(ALG-7)・塗料ホース(NHS-610D)(10m)・フィルター(TF-8B)・ドレンバルブ
                                もっと読む
                                0
                                種類
                                エアレスユニット品
                                通常単価(税別) :
                                454,807
                                通常出荷日 :
                                14日目
                              • エアレススプレーガン ALG-73

                                  アネスト岩田

                                  エアレススプレーガン ALG-73

                                  高粘度塗料の塗装に適しています。【特長】・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。・安全性の向上:最高使用圧力×4倍以上の耐圧強度、世界の流れ及び安全性向上のため、今モデルよりスプレーロックを廃止しました(セーフティーロックは従来通り装備しています)。・ハンドリング性の向上:引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し、引金荷重を低減しました。・軽量・小形化:耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。・高メンテナンス性:分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。・ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立の容易化を計りました(ALG-73形は高粘度用ですので濾過網は内蔵しておりません)。
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類
                                  エアレスハンドガン
                                  通常単価(税別) :
                                  49,272
                                  通常出荷日 :
                                  3日目
                                • 精和産業 中圧温風塗装機

                                    精和産業

                                    精和産業 中圧温風塗装機

                                    【特長】・CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。・0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。・光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。【用途】・木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に。【商品仕様】・寸法(cm):19×19.8×35・寸法(cm):19×19.8×35・空気量(l/min):1500・最大風量圧力(Mpa):0.053・トラスココード:813-6592・質量:7.8kg【セット内容/付属品】・エアーホース(φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類
                                    エアレスユニット品
                                    通常単価(税別) :
                                    352,049
                                    通常出荷日 :
                                    11日目
                                  • エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

                                      アネスト岩田

                                      エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

                                      エアレスガンのスプレー方向が180°自在ですのでガンの入らない複雑な個所の塗装に便利です。
                                      もっと読む
                                      0
                                      種類
                                      エアレス用関連部品
                                      通常単価(税別) :
                                      43,772
                                      通常出荷日 :
                                      3日目
                                    • 回転チップクリーナー TT-3B

                                        アネスト岩田

                                        回転チップクリーナー TT-3B

                                        【特長】・ワンタッチでノズルの目詰まり解消。・作業性が向上します。
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類
                                        エアレス用関連部品
                                        通常単価(税別) :
                                        8,081
                                        通常出荷日 :
                                        3日目
                                      • 近畿 ペイントパワー

                                          近畿製作所(エアダスターガン)

                                          近畿 ペイントパワー

                                          【特長】・圧送タンク、ガン、ツインホースセット・溶剤系、水性系どちらでもいける圧送タンクキット。・市販の18リットル角缶が入ります。・通常は内容器としてペール缶が入っています。【用途】・車両のシャーシーや下廻り塗り・大型車両中塗、上塗り・大量に塗料を塗る場合 他【商品仕様】・カート式タンクHPSVスプレーガンツインホース撹拌キットハンドル、キャスター等・塗料ホース取付口:G1/4・圧送式・エアホース取入口:G1/4・トラスココード:851-1689・質量:24000g【材質/仕上】・鉄、真鍮、アルミ、ふっ素樹脂他【セット内容/付属品】・ガン、ホース、減圧弁他
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類
                                          エアレスユニット品
                                          通常単価(税別) :
                                          162,409
                                          通常出荷日 :
                                          14日目
                                        • 精和産業 タフプランジャー A

                                            精和産業

                                            精和産業 タフプランジャー A

                                            【特長】・内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。・ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。・クラス最軽量の15kgです。【商品仕様】・最大吐出量(L/min):1.62・最高塗料圧力(MPa):19・圧縮比:23・トラスココード:813-6589・質量:15kg【セット内容/付属品】・サクションホース・サクションフィルター・ビーカー、ビーカー受け・アースリード・工具
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類
                                            エアレスユニット品
                                            通常単価(税別) :
                                            390,350
                                            通常出荷日 :
                                            5日目
                                          • 大形エアレスユニット ALS-653

                                              アネスト岩田

                                              大形エアレスユニット ALS-653

                                              微粒化しにくい高・中粘度塗料の多本取り塗装用としてご利用できます。【特長】・作業に余裕ができます。・高・中粘度塗料の多本取り塗装用。・吐出量を多くした、厚付け塗装用。・高粘度塗料に最適。・微粒化しにくい高粘度塗料の塗装用。・高所遠隔を長尺ホースによる塗装用。
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類
                                              エアレスユニット品
                                              通常単価(税別) :
                                              1,090,602
                                              通常出荷日 :
                                              4日目
                                            • 高粘度ホッパー PH

                                                アネスト岩田

                                                高粘度ホッパー PH

                                                高粘度塗料を使用する場合や色替え作業が多い際に有効なホッパーです。【特長】・EX-700/900に取付けできます。・容器容量20ℓ。
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類
                                                エアレス用関連部品
                                                通常単価(税別) :
                                                60,777
                                                通常出荷日 :
                                                3日目
                                              • アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

                                                  アネスト岩田

                                                  アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

                                                  【特長】・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。【用途】・金属・建築・鉄工塗装に。・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。【商品仕様】・最高使用圧力(MPa):37・最大吐出量(L/min):3.0・動力源:コンプレッサー・塗料吐出口:G1/4・空気供給口:G1/4・奥行(mm):500・全高(mm):970・全幅(mm):500・全幅(mm):500・全高(mm):970・奥行(mm):500・最高使用空気圧力:0.7MPa・JANコード:4538995110016・トラスココード:514-5988・質量:95kg【セット内容/付属品】・ガン(ALG-7)・塗料ホース(NHS-610B)(10m)・フィルター(TF-9B)・ドレンバルブ
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類
                                                  エアレスユニット品
                                                  通常単価(税別) :
                                                  642,763
                                                  通常出荷日 :
                                                  14日目
                                                • 精和産業 タフプランジャー H

                                                    精和産業

                                                    精和産業 タフプランジャー H

                                                    【特長】・内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。・ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。・クラス最軽量の15kgです。【商品仕様】・最大吐出量(L/min):1.62・最高塗料圧力(MPa):19・圧縮比:23・トラスココード:813-6590・質量:15kg【セット内容/付属品】・サクションホース、サクションフィルター、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、エアレスチップ(1640)、ハイソフトホース(1/4X10m)
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類
                                                    エアレスユニット品
                                                    通常単価(税別) :
                                                    308,802
                                                    通常出荷日 :
                                                    5日目
                                                  • ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)

                                                      日本ワグナー

                                                      ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)

                                                      【特長】・ロングストロークで吸引力UPしています・飛散減少チップ標準装備しています・パーツ摩耗・バルブ負担を軽減するブラシレスモーター・柔軟性と耐久性に優れる丈夫で取り回ししやすい塗料ホース・ダイアフラムポンプの低頻度ストロークにより部品への負担軽減・塗料飛散最大55%減少【用途】・建築塗装、錆止め、エアレス用フィーラー、アクリル合成樹脂など・吹付塗装で飛散が気になる現場に【セット内容】・エアレスガン・HEAチップ・エアレスホース(1/4×30m)・圧力計
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類
                                                      エアレスユニット品
                                                      通常単価(税別) :
                                                      特別価格
                                                    • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                    • 通常出荷日 :
                                                      8日目
                                                  • 温風低圧塗装機 HVLP 標準セット

                                                      日本ワグナー

                                                      温風低圧塗装機 HVLP 標準セット

                                                      【特長】・大幅な(約50%)塗料の節約が可能で、飛散もほとんどありません・電動の機械・低圧塗装テクノロジーによる飛散減少により、環境に優しく経済的な塗装が行えます・作業時間をエアーガンの約半分に短縮。作業能率が大幅にアップ・温風のドライエアーが塗料の乾きを早くするため、タレ、ナガレが少なくきれいな塗装ができます・100V電源でコンプレッサー不要。軽量・コンパクトで持ち運びも楽々【用途】・多目的塗装に【セット内容】・タービン本体、MAXUM2ガン#3(Φ1.3mm)、フレックスエアーホース 9.1m 、手元ホース 1.5m(黒)
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類
                                                      エアレスユニット品
                                                      通常単価(税別) :
                                                      特別価格
                                                    • 一部SALE 2026.03.31まで
                                                    • 通常出荷日 :
                                                      1日目
                                                    • フレキシオ570(電動式)

                                                        日本ワグナー

                                                        フレキシオ570(電動式)

                                                        【特長】・騒音を抑えたハイパワー強力タービンで簡易温風です【用途】・温風低圧塗装に【特長】・フレキシオ570タービン部、Wall Extraスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、攪拌スティック交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類
                                                        -
                                                        通常単価(税別) :
                                                        38,344
                                                        通常出荷日 :
                                                        4日目
                                                      • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                                        エアレス塗装機器に関連するカテゴリ

                                                        エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                        エアレス塗装機器に関連する通販・販売特集

                                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                        比較リスト