17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

塗装用機器

塗装用機器とは、タンク内に注入した塗料を噴射して対象物を塗装するユニットまたは周辺機器のことです。自動車や金属、樹脂、鉄骨などの塗装に使用され、ラッカーやウレタン、サビ止め塗料、アスベストなどの塗料類をスプレーできます。使用後はタンク内に水を入れて噴射させることで機器類内部の清掃が可能なことから、塗装だけでなく対象物の洗浄にも使用できます。静電塗装機は帯電した塗料を利用する塗装法で、自動塗装機による塗装に向いています。人の手で塗装される機器は、動力がコンプレッサーで安定した圧・出力を維持できるタイプと、コンプレッサー不要のエアレスタイプがあり、エアレスタイプは家庭用としても使用できます。ハンディタイプは100V製品もあり、塗装、洗浄以外の用途にも幅広く使われています。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト