17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

床貫通用金具

床貫通用金具とは、床貫通立て配管の振れを防止するために使用される配管支持金具です。床バンドは、銅管用、SGP管用、排水鋳鉄管用など様々な種類の配管に対応したものがあり、いずれも床バンドを立て管とスラブ上に埋設し、固定して使用します。素材には電気亜鉛メッキ仕上げやステンレス製などがあるため、使用箇所に合わせて選択します。表面を軟質塩ビでコーティングしたタイプや銅管ゴムを貼りつけたタイプを使用すると、支持金具が管の表面に触れることによってできる傷を防ぐことが可能です。スラブ上に継手等があり床バンドの設置が難しい場合には、足付の床バンドを使用します。床バンドに併せて、化粧用のシーリングプレートを使用する場合もあります。

クリーン洗浄品

    • 床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

        アカギ

        床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

        SGP管用、ステンレス鋼管用、外面被覆鋼管用、銅管用、排水鋳鉄管用、耐火二層管(FDP)用、SGP管(防振補助)用の床バンド【特長】・A10408床バンド:SGP管用の床バンド、電気亜鉛めっき仕上げ。・A10423ステン床バンド:ステンレス銅管用の床バンド。・A10410CL床バンド:外面被覆銅管用の床バンド、電気亜鉛めっき仕上げ。・A10424ステンCL床バンド:外面被覆銅管用の床バンド、SUS304製。
        もっと読む
        種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
        床貫通用金具20~30未満 / 30~40未満 / 40~50未満 / 50~60未満 / 60~70未満 / 70~80未満 / 80~90未満 / 90~100未満 / 100~200未満 / 200~300未満 / 300~400未満鋼管/被覆鋼管 / ステンレス鋼管スチール / ステンレスなし / 亜鉛メッキ
        通常単価(税別) :
        363
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • JCP樹脂製シーリングプレート

          昭和コーポレーション

          JCP樹脂製シーリングプレート

          【特長】・本製品は配管貫通部の化粧プレートです・吊ボルト用の小径サイズなど他の寸法もございます・標準品(色:生地)は糊付です
          もっと読む
          4.34.3
          種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
          床貫通用金具関連部品10~20未満 / 20~30未満 / 30~40未満 / 40~50未満 / 60~70未満 / 70~80未満 / 80~90未満 / 100~200未満 / 200~300未満-PVC(ポリ塩化ビニール)なし
          通常単価(税別) :
          229
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • シーリングプレート PMT MTプレート

            昭和コーポレーション

            シーリングプレート PMT MTプレート

            【特長】・本製品は配管貫通部の化粧プレートです。・アルミに焼付塗装したアイボリー・ホワイト・グレーの三色があります。・ハサミでカットできます、折り曲げても使えます。
            もっと読む
            0
            種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
            床貫通用金具関連部品--ステンレスなし
            通常単価(税別) :
            841
            通常出荷日 :
            5日目
          • シーリングプレート

              ユニット

              シーリングプレート

              仕上げがきれいな樹脂性、手軽に目隠しできます。材質:プラスチック1mm厚(裏面/粘着テープ)
              もっと読む
              0
              種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
              床貫通用金具関連部品--その他樹脂なし
              通常単価(税別) :
              1,373
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • FBN 床バンド

                昭和コーポレーション

                FBN 床バンド

                【特長】・本製品はSGP配管用の床貫通立管の振れ止め支持金具です・15A、125A~300AはスーパーMではありません。また、15Aのバンドはリブ付になります・ステンレス製は15Aから100Aまでリブ付になります・ステンレス製はスーパーMではありません
                もっと読む
                種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                床貫通用金具20~30未満 / 30~40未満 / 40~50未満 / 60~70未満 / 70~80未満 / 80~90未満 / 100~200未満 / 200~300未満 / 300~400未満ステンレス鋼管スチールユニクロ
                通常単価(税別) :
                466
                通常出荷日 :
                5日目
              • 床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

                  日栄インテック

                  床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

                  【特長】・メーカーによりパイプ径が合わない場合がありますのでご相談下さい。・N-010640ステン耐火二層管用床バンドも製作致します。
                  もっと読む
                  0
                  種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                  床貫通用金具40~50未満 / 50~60未満 / 60~70未満 / 70~80未満 / 90~100未満 / 100~200未満耐火二層管スチール亜鉛メッキ
                  通常単価(税別) :
                  726
                  通常出荷日 :
                  5日目〜
                • 床バンド FBN KPN床バンド

                    昭和コーポレーション

                    床バンド FBN KPN床バンド

                    【特長】・本製品はケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプの耐火二層管用床貫通立管振れ止め支持金具です。
                    もっと読む
                    0
                    種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                    防振用金具60~70未満 / 70~80未満 / 80~90未満 / 100~200未満耐火二層管スチールユニクロ
                    通常単価(税別) :
                    961
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • 床貫通用配管金具 床バンドBN付

                      日栄インテック

                      床貫通用配管金具 床バンドBN付

                      【特長】・適合管:SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)・鉄製(電気亜鉛めっき)
                      もっと読む
                      0
                      種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                      床貫通用金具20~30未満 / 30~40未満 / 40~50未満 / 60~70未満 / 70~80未満 / 80~90未満 / 100~200未満鋼管/被覆鋼管スチール亜鉛メッキ
                      通常単価(税別) :
                      333
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • 床貫通用金具 防振床バンド

                        アカギ

                        床貫通用金具 防振床バンド

                        【特長】・防振補助床バンド。・100Aまでのすべての床バンドシリーズに対応します。・電気亜鉛めっき仕上げ
                        もっと読む
                        0
                        種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                        防振用金具30~40未満 / 40~50未満鋼管/被覆鋼管スチール亜鉛メッキ
                        通常単価(税別) :
                        3,002
                        通常出荷日 :
                        9日目
                      • 床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                          アカギ

                          床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                          床貫通用金具 TN床バンド。【特長】・A10414:電気亜鉛めっき仕上げ。・A10425:SUS304製。【用途】・耐火二層管(FDP)用。
                          もっと読む
                          0
                          種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                          床貫通用金具70~80未満 / 100~200未満耐火二層管スチール亜鉛メッキ
                          通常単価(税別) :
                          676
                          通常出荷日 :
                          4日目〜
                        • 床貫通用金具 ブラック床バンド

                            アカギ

                            床貫通用金具 ブラック床バンド

                            ブラック床バンド。【特長】さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。色の変更可能。ポリエステル粉体塗装仕上げ。【用途】・SGP管用の床バンド。
                            もっと読む
                            0
                            種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                            床貫通用金具70~80未満 / 80~90未満鋼管/被覆鋼管スチール塗装
                            通常単価(税別) :
                            3,352
                            通常出荷日 :
                            9日目
                          • 床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                              アカギ

                              床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                              防振床バンド用アングルピースゴム付。【特長】・100Aまでのすべての床バンドシリーズに対応する。・電気亜鉛めっき仕上げ。【用途】・「A10419防振床バンド」のパーツ。
                              もっと読む
                              0
                              種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                              防振用金具関連部品--スチール亜鉛メッキ
                              通常単価(税別) :
                              2,677
                              通常出荷日 :
                              4日目
                            • 床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

                                アカギ

                                床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

                                【特長】・SGP管用の防振補助床バンド。・10mmゴム付。・管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。・本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。・3mmゴム付も製作可能です。
                                もっと読む
                                0
                                種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                                防振用金具60~70未満鋼管/被覆鋼管スチール亜鉛メッキ
                                通常単価(税別) :
                                3,793
                                通常出荷日 :
                                9日目
                              • 床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

                                  アカギ

                                  床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

                                  銅管用床バンド(ゴム付)。【特長】・3mmゴム付。・管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。・電気亜鉛めっき仕上げ。【用途】・銅管用の床バンド。
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類主要適用管外径(mm)適用管種類材質表面処理
                                  床貫通用金具20~30未満銅管/被覆銅管スチール亜鉛メッキ
                                  通常単価(税別) :
                                  1,213
                                  通常出荷日 :
                                  2日目

                                このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                その他の事例を探す

                                床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                比較リスト