17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

配管支持具

配管支持具とは、パイプやホース、チューブなどの配管を支え、固定するための金具です。さまざまな種類や形状があるので、管のサイズや用途、固定位置などを確認して選ぶ必要があります。吊配管金具には蝶番式やタンバックルにねじ込む吊バンド式のものなどがあり、天井からつり下げる横引き配管に使用されます。立配管金具は主に、垂直な壁面などに固定する縦型配管で使用されます。フロアーバンドは横引き配管を床面に固定するだけではなく、縦型配管の壁面固定にも使用可能です。U字金具は、文字通りU字型のバンドで、両端がボルトであるため、支持台や接続金具とともに使用して配管を固定します。サドルバンドは山型の金具で、両サイドには直接壁面に固定するための穴が開いています。材質はいずれも電気亜鉛めっき、または溶融亜鉛めっき仕上げです。 もっと読む

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト