17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

配管

管は、細長い形で、外側がある程度固い素材で作られており、内部に空洞があり、それが少なくとも一方で外に口を開いているものを指します
短くて固いものは筒、細長くて柔らかいものはホース、長くて固いものはパイプということもある。チューブは英語の仮名表記であるが、現在ではチューブは特定の流動物用の容器に用いられています
<主な種類> 鋼管:鉄鋼製品の分類の一つで、鋼を圧延して作られる管形をした物を指します
銅管:銅を材料として製造された非鉄金属管です。耐食性が良く、温水や水に対して腐食や錆の発生はほとんどなくコンクリートや土壌に対する耐食性も良いことから空気管・冷媒などの配管工事、電気工事などに使用され 水洗便所では床下給水式の和式大便器の給水管にも使用されています
ステンレス管:ステンレス配管は、腐食による赤さびや異味・異臭が発生したり、環境ホルモンが溶出する心配がなく、人体に対して安全性の高い非石油化学系の配管材料です
樹脂管:合成樹脂管の特徴は、軽量で柔軟なため、切断・接合・曲げ配管が容易で、特に小口径管は長尺(巻物)のため、安易に継目の無い引き回し配管が可能です
もっと読む

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト