17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

引戸・吊引戸・スライダー

引戸・吊引戸・スライダーは、スペースを効率的に使用するための便利な扉部品です。これらは通常、レール上を滑るように動き、開閉が容易であり場所を取らないため、狭い空間で特に重宝されます。引戸は、動部分が水平方向に動作するタイプの扉で、左右に引くことで開閉します。吊引戸は、上部に取り付けられたレールに吊られて移動するタイプの引戸です。スライダーは、引戸や吊引戸のレール部分に使用されるアルミフレームなどをスライドさせるための道具を指します。
【引戸・吊引戸・スライダーカテゴリでよく検索されているキーワード】
アルミレール:引戸・吊引戸・スライダーの運行をスムーズにするためのレール部分に使用される、アルミニウム製の構造部材を指します。軽量かつ耐久性があり、滑りが良いため開閉動作をスムーズに行うことができます。さらに錆びにくいことからメンテナンスも容易であり、長期間にわたって安定した性能を発揮します。
アルミ サッシ 引き戸:フレーム(サッシ)にアルミニウムを使用した引き戸の一種です。アルミニウムは軽量でありながら強度が高く、さらに錆びにくいため耐久性に優れています。またアルミニウムは加工が容易でデザイン自由度も高く、さまざまな建築スタイルに対応可能です。
ガラス 戸 レール:ガラス製の引き戸やスライドドアがスムーズに開閉できるようにするためのものです。通常ガラスパネルの上部または下部に取り付けられ、特にスライドドアでは、レール上を走るローラー(車輪)によって静かで滑らかな動作が実現します。これらのレールシステムは耐久性とメンテナンス性が重視されて設計されており、適切な取り付けとメンテナンスにより長期間安定して使用することが可能です。
吊り 扉:上部に取り付けられたレールに吊り下げられるように設計された扉です。床上にレールを必要としないため、床面のクリーニングが容易で、また床面の障害物を気にせずに開閉することが可能です。
サッシレール:窓枠(サッシ)の一部で、窓ガラスやドアパネルがスムーズに開閉できるようにするためのガイドレールの役割を果たします。サッシレールは素材や形状によって様々なタイプが存在し、それぞれの窓・ドアと所定の性能要件に合わせて選択されます。耐久性とメンテナンス性を確保するため、適切な取り付けとメンテナンスが重要です。
もっと読む

安全柵

    • 引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
      • chemSHERPA

      ミスミ

      引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ

      【特長】・アルミフレームで、引き戸を構成することができます。
      もっと読む
      4.74.7
      用途種類材質
      引戸用フレームアルミ / スチール / 樹脂
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • アルミフレーム用スライダ タップタイプ

        ミスミ

        アルミフレーム用スライダ タップタイプ

        アルミフレームの溝を使用したスライド機構にご使用いただけます。タップ穴にプレート等を固定して使用します。
        もっと読む
        4.34.3
        用途種類材質
        引戸用アクセサリ樹脂
        通常価格(税別) :
        802
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

          ミスミ

          アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

          【特長】・アルミフレーム同士をスライドさせるのに御使用頂けます。
          もっと読む
          用途種類材質
          引戸用アクセサリ樹脂
          通常価格(税別) :
          467
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 吊り引戸用フレーム
          • chemSHERPA

          ミスミ

          吊り引戸用フレーム

          吊り引戸用滑車キット(HASGK)と合わせて使う吊り引戸用のフレームです。6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。
          もっと読む
          4.64.6
          用途種類材質
          吊引戸用フレームアルミ
          通常出荷日 :
          1日目
          一部当日出荷可能
        • 吊り引戸用滑車キット

            ミスミ

            吊り引戸用滑車キット

            吊り引戸用フレームHFHSD6-3030、HFHSD8-4040に入れて使う滑車キットです。HASGDの改良版になります。設計変更により、従来品に比べて高さ調整しやすく、緩みにくい商品です。
            もっと読む
            4.54.5
            用途種類材質
            吊引戸用アクセサリ-
            通常価格(税別) :
            2,844
            通常出荷日 :
            1日目
          • スライドレール樹脂タイプ
            • chemSHERPA

            ミスミ

            スライドレール樹脂タイプ

            スライドレール用コネクタHRLCNを使用してフレームと接続して下さい。
            もっと読む
            4.84.8
            用途種類材質
            引戸用フレーム樹脂
            通常出荷日 :
            2日目
          • アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ

              ミスミ

              アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ

              【特長】アルミフレーム同士をスライドさせるのに御使用頂けます。
              もっと読む
              4.64.6
              用途種類材質
              引戸用アクセサリ樹脂
              通常価格(税別) :
              1,158
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 吊り引戸用ガイド

                ミスミ

                吊り引戸用ガイド

                摩擦の低いポリアセタール製の、引き戸を滑らせるためのガイド部品です。HASGYの改良版になります。
                もっと読む
                用途種類材質
                吊引戸用アクセサリ樹脂
                通常価格(税別) :
                1,704
                通常出荷日 :
                1日目
              • M6 スライドレール

                  エヌアイシ・オートテック

                  M6 スライドレール

                  FA装置の構造部材になります。【本体材質】アルミ合金[AL]
                  もっと読む
                  用途種類材質
                  引戸用アクセサリアルミ
                  通常価格(税別) :
                  5,997
                  通常出荷日 :
                  4日目
                • スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                    ミスミ

                    スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                    スライドレールHRLFLJとアルミフレームを接続するのに必要なコネクタです。
                    もっと読む
                    用途種類材質
                    引戸用フレーム樹脂
                    通常出荷日 :
                    2日目
                  • 引戸枠用コロ

                      SUS(エスユーエス)

                      引戸枠用コロ

                      SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【耐荷重(kg/個)】5(2ヶ使用時)
                      もっと読む
                      0
                      用途種類材質
                      引戸用アクセサリ樹脂
                      通常価格(税別) :
                      600
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • カーテンレール用スライダ(1パック50個)

                        ミスミ

                        カーテンレール用スライダ(1パック50個)【50個入り】

                        【特長】・カーテンHPEFC・HPEDCと合わせてお使い下さい。
                        もっと読む
                        2.42.4
                        用途種類材質
                        引戸用アクセサリ樹脂
                        通常価格(税別) :
                        2,650
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • スライダS

                          SUS(エスユーエス)

                          スライダS

                          SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)
                          もっと読む
                          用途種類材質
                          引戸用アクセサリ樹脂
                          通常価格(税別) :
                          750
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 引戸用レール(樹脂製) (カット品)

                            SUS(エスユーエス)

                            引戸用レール(樹脂製) (カット品)

                            アルミ構造材SF共通パーツになります。【色】・ライトグレー。
                            もっと読む
                            用途種類材質
                            引戸用アクセサリ樹脂
                            通常出荷日 :
                            5日目
                          • スライダー

                              エヌアイシ・オートテック

                              スライダー

                              ・FA装置の構造部材になります。【材質】特殊ポリエチレン[PE] SUS304
                              もっと読む
                              用途種類材質
                              引戸用アクセサリ-
                              通常価格(税別) :
                              728
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • M6 Iトロリー

                                エヌアイシ・オートテック

                                M6 Iトロリー

                                FA装置の構造部材になります。【材質】アルミ合金鋳物[AC3A]
                                もっと読む
                                0
                                用途種類材質
                                吊引戸用アクセサリアルミ
                                通常価格(税別) :
                                6,997
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 滑車ユニットキット

                                  SUS(エスユーエス)

                                  滑車ユニットキット

                                  【材質】SPCC(ブラケット)【滑車ユニット材質】SPCC/POW/SWRM等
                                  もっと読む
                                  0
                                  用途種類材質
                                  引戸用アクセサリスチール
                                  通常価格(税別) :
                                  4,820
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 引戸枠フレーム (カット品)

                                    SUS(エスユーエス)

                                    引戸枠フレーム (カット品)

                                    SFシリーズ対応。アルミ構造材、アルマイトで表面処理が施されたA6N01SS-T5製の共通パーツです。
                                    もっと読む
                                    0
                                    用途種類材質
                                    引戸用フレームアルミ
                                    通常出荷日 :
                                    9日目
                                  • レールガイドキット

                                      SUS(エスユーエス)

                                      レールガイドキット

                                      SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【長さ】44mm
                                      もっと読む
                                      0
                                      用途種類材質
                                      引戸用アクセサリ樹脂
                                      通常価格(税別) :
                                      472
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • 引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                                        SUS(エスユーエス)

                                        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                                        SF共通パーツ【特長】・スライドレールとスロットコネクタを組み合わせて使用します。【材質】・ポリエチレン
                                        もっと読む
                                        0
                                        用途種類材質
                                        引戸用アクセサリ樹脂
                                        通常価格(税別) :
                                        661
                                        通常出荷日 :
                                        9日目
                                      • 引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                                          SUS(エスユーエス)

                                          引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                                          アルミ構造材SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5
                                          もっと読む
                                          0
                                          用途種類材質
                                          引戸用アクセサリアルミ
                                          通常出荷日 :
                                          5日目〜
                                        • 折り戸用ガイド

                                            エヌアイシ・オートテック

                                            折り戸用ガイド

                                            ・FA装置の構造部材になります。【適用シリーズ】M6またはM8
                                            もっと読む
                                            用途種類材質
                                            -アクセサリ-
                                            通常価格(税別) :
                                            2,235
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • ガラスレール

                                              エヌアイシ・オートテック

                                              ガラスレール

                                              FA装置の構造部材【本体材質】:ABS樹脂[ABS]各仕様、各取付フレームはカタログに記載しています。
                                              もっと読む
                                              0
                                              用途種類材質
                                              引戸用アクセサリ樹脂
                                              通常価格(税別) :
                                              998
                                              通常出荷日 :
                                              3日目
                                            • 樹脂ベアリング BE19・BE30

                                                レコフレーム(ユキ技研)

                                                樹脂ベアリング BE19・BE30

                                                金属ベアリングを内蔵した精度の高い樹脂ローラー。【特長】・BE30は44Gフレーム、BE19は30Gフレーム用。・材質:ポリアセタール SWCH。・使用ベアリング:696ZZ(BE19)、608ZZ(BE30)。【用途】・F30G、F44Gと組み合わせ、スライド機構として構成するときに。
                                                もっと読む
                                                用途種類材質
                                                引戸用アクセサリ樹脂
                                                通常価格(税別) :
                                                1,903
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 走行レールブラケットキット

                                                  SUS(エスユーエス)

                                                  走行レールブラケットキット

                                                  SF共通パーツになります。【材質】SPCC【キット内容】走行レールブラケット・Tナット・六角穴付ボルト・スべリ止めキャップ
                                                  もっと読む
                                                  用途種類材質
                                                  引戸用アクセサリスチール
                                                  通常価格(税別) :
                                                  967
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                • M6 扉トロリー

                                                    エヌアイシ・オートテック

                                                    M6 扉トロリー

                                                    【特長】・FA装置の構造部材・組み替えによりR・Lのセッティングが可能です
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    用途種類材質
                                                    吊引戸用アクセサリアルミ
                                                    通常価格(税別) :
                                                    10,609
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目
                                                    当日出荷可能
                                                  • スライダL

                                                      SUS(エスユーエス)

                                                      スライダL

                                                      SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【使用可能フレーム】SF40・45シリーズ(溝幅10mm)
                                                      もっと読む
                                                      用途種類材質
                                                      引戸用アクセサリ樹脂
                                                      通常価格(税別) :
                                                      803
                                                      通常出荷日 :
                                                      在庫品1日目
                                                      当日出荷可能
                                                    • 走行レール戸当りストッパキット

                                                        SUS(エスユーエス)

                                                        走行レール戸当りストッパキット

                                                        SF共通パーツになります。【材質】SPHC+SUS304【使用可能フレーム】走行レールフレーム
                                                        もっと読む
                                                        用途種類材質
                                                        引戸用アクセサリ-
                                                        通常価格(税別) :
                                                        3,093
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目
                                                        当日出荷可能
                                                      • ガイドフレーム 44G

                                                          レコフレーム(ユキ技研)

                                                          ガイドフレーム 44G

                                                          簡易ローラーレール一体のフレーム。【特長】・40×40mm断面の40シリーズフレーム・樹脂ベアリング用のレールとして使用できる為、骨格をスライダーとして構成できる【用途】・扉やテーブルなどのスライド機構に使用できる
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          用途種類材質
                                                          引戸用フレームアルミ
                                                          通常出荷日 :
                                                          4日目
                                                        • パネルジョイントキット

                                                            SUS(エスユーエス)

                                                            パネルジョイントキット

                                                            SF共通パーツ本商品は引戸枠フレーム裏側に取り付けるジョイントキットです。詳細はPDFにてご確認ください。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            用途種類材質
                                                            引戸用アクセサリステンレス
                                                            通常価格(税別) :
                                                            655
                                                            通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                          • 樹脂ベアリングエコノミータイプ

                                                              レコフレーム(ユキ技研)

                                                              樹脂ベアリングエコノミータイプ

                                                              樹脂ベアリング入りの樹脂ローラ。【特長】・BE30は44Gフレーム、BE19は30Gフレーム用。・材質:ポリアセタール。・質量:9.4g。(BE19E)・質量:15.8g。(BE30E)【用途】・F30G、F44Gと組み合わせ、スライド機構として構成するときに。
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              用途種類材質
                                                              引戸用アクセサリ樹脂
                                                              通常価格(税別) :
                                                              679
                                                              通常出荷日 :
                                                              在庫品1日目〜
                                                              一部当日出荷可能
                                                            • M6 ストッパー AFRS-ST

                                                                エヌアイシ・オートテック

                                                                M6 ストッパー AFRS-ST

                                                                FA装置の構造部材になります。【本体材質】ウレタンゴム[U]
                                                                もっと読む
                                                                用途種類材質
                                                                吊引戸用アクセサリ樹脂
                                                                通常価格(税別) :
                                                                4,197
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目
                                                                当日出荷可能
                                                              • 引戸レール2列 定尺

                                                                  SUS(エスユーエス)

                                                                  引戸レール2列 定尺

                                                                  SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  用途種類材質
                                                                  引戸用アクセサリアルミ
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  5,155
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  5日目
                                                                • スライドレール2列 定尺

                                                                    SUS(エスユーエス)

                                                                    スライドレール2列 定尺

                                                                    SF共通パーツになります。【材質】・ABS【色】・ライトグレー
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    用途種類材質
                                                                    引戸用アクセサリ樹脂
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    1,485
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    5日目
                                                                  • ガイドフレーム 30Gフレーム

                                                                      レコフレーム(ユキ技研)

                                                                      ガイドフレーム 30Gフレーム

                                                                      簡易ローラーレール一体のフレームスライダー。【特長】・15×30mm断面の25シリーズ用ガイドフレーム。・樹脂ベアリング用のレールとして使用できるため、骨格をスライダーとして構成できる。・BE19と組合わせて使用する。【用途】・扉やテーブルなどのスライド機構に利用可能。
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      用途種類材質
                                                                      引戸用フレームアルミ
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      4日目
                                                                    • ソレノイド付安全スイッチキット引戸

                                                                        SUS(エスユーエス)

                                                                        ソレノイド付安全スイッチキット引戸

                                                                        SF共通パーツになります。【適用規格】ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSA C22.2 No.14
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        用途種類材質
                                                                        引戸用アクセサリ-
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        18,943
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        8日目
                                                                      • 取付プレート(2列/3列)

                                                                          SUS(エスユーエス)

                                                                          取付プレート(2列/3列)

                                                                          SF共通パーツ。【特長】・取付プレートはフレームとフレームを接続することもできます。
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          用途種類材質
                                                                          引戸用アクセサリスチール
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          275
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          在庫品1日目
                                                                          当日出荷可能
                                                                        • スロットコネクタS 定尺

                                                                            SUS(エスユーエス)

                                                                            スロットコネクタS 定尺

                                                                            ・スライドレールとスロットコネクタを組み合わせて使用します。
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            用途種類材質
                                                                            引戸用アクセサリ樹脂
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            799
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            5日目
                                                                          • 走行レール取付用ボルトナットキット

                                                                              SUS(エスユーエス)

                                                                              走行レール取付用ボルトナットキット

                                                                              SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              用途種類材質
                                                                              引戸用アクセサリアルミ
                                                                              通常価格(税別) :
                                                                              394
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              4日目
                                                                            • スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

                                                                                エヌアイシ・オートテック

                                                                                スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

                                                                                【特長】・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                用途種類材質
                                                                                引戸用フレームアルミ
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                4日目
                                                                              • スライドレール3列 定尺

                                                                                  SUS(エスユーエス)

                                                                                  スライドレール3列 定尺

                                                                                  SF共通パーツになります。【材質】・ABS【色】・ライトグレー
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  用途種類材質
                                                                                  引戸用アクセサリ樹脂
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  2,035
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  3日目
                                                                                • スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                                                                                    エヌアイシ・オートテック

                                                                                    スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                                                                                    スペシャルフレームはダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
                                                                                    もっと読む
                                                                                    用途種類材質
                                                                                    引戸用フレームアルミ
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    5日目
                                                                                  • 引戸枠フレーム 定尺

                                                                                      SUS(エスユーエス)

                                                                                      引戸枠フレーム 定尺

                                                                                      SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      用途種類材質
                                                                                      引戸用フレームアルミ
                                                                                      通常価格(税別) :
                                                                                      4,721
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      5日目
                                                                                    • ジョイント

                                                                                        エヌアイシ・オートテック

                                                                                        ジョイント

                                                                                        ・FA装置の構造部材になります。【材質】A6N01S-T5。
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        用途種類材質
                                                                                        引戸用アクセサリアルミ
                                                                                        通常価格(税別) :
                                                                                        5,997
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        89日目
                                                                                      • 樹脂ベアリングステー

                                                                                          レコフレーム(ユキ技研)

                                                                                          樹脂ベアリングステー

                                                                                          樹脂ベアリングを使用する際のステンレス製ステー。 【特長】 ・ガイドフレームの取り付け寸法にあわせた樹脂ベアリング取り付けステー。 【用途】 ・レコフレームガイドシステムの樹脂ベアリングの取り付け部品。
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          用途種類材質
                                                                                          引戸用アクセサリステンレス
                                                                                          通常価格(税別) :
                                                                                          1,089
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          4日目

                                                                                        引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                        比較リスト